Loading

Fiação superior para cargas de motor Bulletin 500
Allen-Bradley

Nossos contatores CA Bulletin 500 estão disponíveis em construção de fiação superior do tamanho de NEMA 00–9. Todas as conexões de alimentação estão na parte superior dos contatores e podem comutar cargas de motor CA onde a proteção contra sobrecarga não é necessária ou é fornecida separadamente.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(3)
(119)
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
  • fiação superior Bulletin 500 para cargas de motor
fiação superior Bulletin 500 para cargas de motor
Chevron LeftChevron Left
fiação superior Bulletin 500 para cargas de motor
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos contatores Bulletin 500 CA estão disponíveis em construção com fiação superior do tamanho de NEMA 00…9. Todas as conexões de alimentação estão na parte superior dos contatores. Use nossos contatores para comutar cargas de motor CA onde a proteção contra sobrecarga não é necessária ou é fornecida separadamente. Você pode operar esses contatores remotamente com dispositivos piloto, como botões pulsadores, chaves seletoras, temporizadores, relés ou chaves de temperatura.


Visão geral

  • Componentes modulares em uma única caixa
  • Fiação superior para cargas de motor
  • Classificação do gabinete: tipo NEMA 1, 3R/12, 4/4X em aço inoxidável e aparafusado 7 e 9, e 3R, 7 e 9

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto do Western Regional Configuration Center CMPNTS-QR003_-EN-P
Folheto Central Regional Configuration Center CMPNTS-QR004_-EN-P
Certificações
Certificações
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marca CE
  • Certificação CSA — LR1234
  • Certificação UL — Arquivo Nº E3125; Guia Nº NLDX
  • ABS

Local perigoso:

  • Certificação UL — Arquivo Nº E10314
  • Certificação CSA — LR11924
Conformidade com normas
  • ABS 4/5.115 — American Bureau of Shipping
  • CSA C22.2 Nº 14
  • EN/IEC 60947-4-1
  • IEEE 45
  • NEMA/EEMAC sistema de controle industrial 2
  • UCSG 46 CFR 111.70
  • UL 508

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores de motor, contatores, partidas suaves, CCMs
  5. Chevron LeftChevron Left fiação superior Bulletin 500 para cargas de motor
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.