Loading

Barramentos de cobre flexíveis Copper-Flex
Allen-Bradley

Economize tempo com barramentos flexíveis. Os barramentos de cobre Copper-Flex são ideais para construir novos ou modificar os centros de controle de motores existentes para quadros de distribuição.
Loading
  1. visão geral
  2. Documentação
Open All Close All
visão geral
  • barramento de cobre Copper-Flex
  • nó-preto-de-barramento-de-cobre-flexível-Copper-Flex
barramento de cobre Copper-Flex
nó-preto-de-barramento-de-cobre-flexível-Copper-Flex
Chevron LeftChevron Left
barramento de cobre Copper-Flex
Chevron LeftChevron Left
nó-preto-de-barramento-de-cobre-flexível-Copper-Flex
Logotipo Allen-Bradley

Um barramento de cobre flexível Copper-Flex é feito de fios de cobre trançados em um barramento flexível. Usando uma técnica proprietária, as extremidades do barramento são forjadas em uma unidade sólida. O barramento isolado e flexível fornece superfícies de contato de conexão que economizam tempo e não exigem manutenção para centros de controle de motor, quadros de distribuição ou painéis de controle industrial.


Visão geral

Um barramento flexível elimina a fabricação personalizada

A flexibilidade é vital ao criar soluções para as necessidades industriais em constante mudança de hoje.

Os barramentos Copper-Flex são fornecidos prontos para uso. O barramento de cobre trançado flexível é fácil de instalar em unidades recém-construídas ou para modificar instalações existentes. E não há perda de tempo em encurtar ou descascar fios, fazer furos ou dobras complicadas.

nó preto de barramento de cobre flexível Copper-Flex
Os barramentos de cobre flexíveis Copper-Flex são instalados em uma gaveta eletrônica industrial

Vantagens do barramento Copper-Flex

Quando a segurança, os encaixes de componentes seguros e as soluções de barramento flexível são uma prioridade, os barramentos Copper-Flex que economizam tempo são indispensáveis.

Os fabricantes de painéis apreciam a simplicidade, a funcionalidade e as vantagens:

  • A bobina trançada flexível se adapta facilmente para atender às superfícies de contato
  • Corrente nominal a 30 °C, até 1040 A
  • Disponível em comprimentos de 160–1120 mm (6.3–44″)
  • Até 1000 V

Barramento isolado com manutenção mínima

Um barramento flexível Copper-Flex é feito de fios de cobre trançados para criar uma solução de conexão elétrica flexível. Essa técnica de fabricação proprietária forja as extremidades do barramento em uma unidade sólida, tornando a superfície de contato e a conexão livres de manutenção.

  • Os barramentos Copper-Flex apresentam uma cobertura isolada reforçada e retardante de chama
  • Os barramentos estão disponíveis em uma variedade de comprimentos e são entregues prontos para uso
  • Não é necessário encurtar, descascar ou fazer furos para encaixe
  • Instalação que economiza tempo

Os barramentos Copper-Flex foram testados e aprovados em várias circunstâncias pela DEKRA e DNV. Além disso, o Copper-Flex é reconhecido pelo UL67 na categoria de Componente - Acessórios de Painel e Quadro de Comando.

Aplicações adicionais para barramentos flexíveis

Devido às suas propriedades versáteis, os barramentos Copper-Flex têm aplicações em muitas indústrias. A flexibilidade, alta condutividade elétrica e durabilidade os tornam uma solução ideal onde são necessárias conexões elétricas confiáveis e capacidades de transporte de corrente.

  • Conexões elétricas: Os barramentos Copper-Flex fornecem uma conexão confiável e de baixa resistência entre componentes, como transformadores, disjuntores e barramentos. Eles são particularmente úteis onde vibrações, expansão térmica ou movimento podem causar falhas em conexões rígidas. Os barramentos Copper-Flex também oferecem flexibilidade para acomodar mudanças ou adições aos sistemas.
  • Distribuição de energia: Os barramentos podem ser usados para conectar grandes equipamentos elétricos, como geradores e subestações.
  • Indústria automotiva: Os barramentos Copper-Flex podem ser usados para aterramento e conexão de vários componentes elétricos.
  • Eletrônica de potência: Em dispositivos de eletrônica de potência como inversores e retificadores, os barramentos Copper-Flex podem ser usados para conectar dispositivos semicondutores, capacitores e outros componentes.
  • Energia renovável: Turbinas eólicas e inversores solares podem se beneficiar dos barramentos de cobre flexíveis para interconectar componentes e transportar altas correntes geradas por fontes de energia renovável.
  • Aeroespacial e aviação: Os barramentos podem ser usados em fiação e sistemas elétricos de aeronaves onde a economia de peso e a flexibilidade são essenciais.
  • Máquinas industriais: Barramentos de cobre flexíveis podem ser usados para transmissão de energia elétrica, sistemas de controle e conexões de motor.
  • Sistemas de baterias: Em sistemas de armazenamento de energia em grande escala ou veículos elétricos, os barramentos Copper-Flex podem ser usados para conectar células ou módulos de bateria.
VÍDEO
Os barramentos Copper-Flex, um barramento flexível tecido com fio de cobre, criam um contato elétrico que economiza tempo

O barramento de cobre flexível Copper-Flex é feito de fios de cobre trançados em um barramento flexível. Usando uma técnica proprietária, as extremidades do barramento são forjadas em uma unidade sólida. O barramento flexível oferece superfícies de contato de conexão que economizam tempo e não exigem manutenção para centros de controle do motor para quadros de distribuição.


Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Especificações técnicas Publicação
Dados técnicos do barramento CUBIC Copper-Flex CUBIC-TD001_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto do barramento CUBIC Copper-Flex CUBIC-BR001_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores de motor, contatores, partidas suaves, CCMs
  5. Chevron LeftChevron Left Barramentos de cobre flexíveis Copper-Flex Busbars
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.