Loading

接続装置
Allen-Bradley

接続装置には、イーサネット、ControlNet™、DeviceNet™、電源メディア、および安全接続システムに対応するネットワークメディアが搭載されています。
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

接続装置には、イーサネット、ControlNet™、DeviceNet™、電源メディア、および安全接続システムに対応するネットワークメディアが搭載されています。DCマイクロ(M12)、ACマイクロ(1/2)、ミニプラス(1、1-1/8)、ミニ(7/8)、ピコ(M8)、M23(コードセット、パッチコード、VケーブルとYケーブル、スプリッタ、フィールドアタッチ可能コネクタ、レセプタクルなど)多くの製品をご用意しています。I/O配線システムにはインターフェイスモジュールとケーブルがあり、配線済みケーブルでデジタルおよびアナログI/Oに接続できます。お客様のニーズに合わせて、いくつかのIECおよびNEMA端子台をご用意しています。

Allen-Bradley logo
Products
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
回転式タッチパネル搭載ブラックClearMark Advanced IIマーキングプリンタ(回転済み)
1492 ClearMark Advanced
当社のBulletin 1492 ClearMark™先進マーキングシステムは、端子台マーカカードおよびその他の産業用部品に印刷します。
ClearMultiPrint プリンター
1492 ClearMultiprint マーキングシステム
当社のBulletin 1492 ClearMultiprint™マーキングシステムは、端子台、電線、ケーブル、その他の産業用部品に使用する端子台タグ、ヒートシュリンク、セルフラミネート電線、粘着ラベルにマーキングします。
単体、黒色1492-PヒューズIECプッシュイン端子台、端子ヒンジ上げ状態
1492-Pヒューズ
当社のBulletin 1492-P ヒューズIECプッシュイン端子台は過電流保護を提供し、DINレールに直接取り付け可能です。
1492 I/O配線システム
当社のBulletin 1492 I/Oワイヤリングシステムには、配線済みケーブルを通じてデジタルおよびアナログI/Oに接続するインターフェイスモジュールとケーブルが含まれています。
ACマイクロコードセットおよびパッチワークファミリー
ACマイクロコードセットおよびパッチコード
当社のBulletin 889 ACマイクロコードセットは、近接センサー、リミットスイッチ、光電センサー、およびその他のフィールドデバイスに安全な接続を提供します。
ACマイクロスプリッター
ACマイクロスプリッターおよびティー
当社のACマイクロスプリッターおよびティーは、Bulletin 198 MDSA ACモジュールでの使用を目的として設計されています。ポリウレタン(PUR)ボディは、石油および耐薬品性を提供します。ラチェット式カップリングナットは、優れた振動抵抗を提供します。
ACマイクロねじ端子
ACマイクロねじ端子
当社のBulletin 871Aおよび889 ACマイクロねじ端子は、生ケーブルで使用するためのパッシブ現場取付可能コネクタです。
ACマイクロパネルマウントレセプタクル
弊社のBulletin 888 ACマイクロパネルマウントレセプタクルは、バルクヘッドまたはパネル取り付け用に設計されています。
ACマイクロ配電ボックス
ACマイクロ配電ボックス
当社のBulletin 898 ACマイクロ配電ボックスはパッシブ型で、単一のピグテールを通じて複数のデバイスを制御システムに接続することができます。
DCマイクロコードセットファミリー
DCマイクロコードセットおよびパッチコード
当社のBulletin 889 DC Micro(M12)コードセット&パッチコードは、近接センサー、リミットスイッチ、光電センサー、その他のフィールド機器に安全な接続を提供します。
DCマイクロvおよびyケーブル
DCマイクロVおよびYケーブル
当社のBulletin 879D DC Micro (M12) V-ケーブルおよびY-ケーブルは、2つのフィールド機器を単一のI/Oポートに接続することを可能にします。スリムで省スペースな設計で、ポリ塩化ビニル樹脂ジャケットとラチェット式カップリングナットを特長としています。
DCマイクロスプリッターおよびティー
当社のDCマイクロスプリッター&ティーは、デュアル入力配電ボックスおよびMaXum™分散型I/Oでの使用を目的として設計されています。スプリッターとティーにより、2つのフィールド機器を単一のI/Oポートとインターフェースすることができます。ポリウレタン(PUR)絶縁ボディは、石油や化学物質に対する抵抗を提供します。ラチェット式カップリングナットは、優れた振動抵抗を提供します。
DCマイクロねじ端子
DCマイクロねじ端子
当社のBulletin 871Aおよび889ねじ端子は、生ケーブルで使用するためのフィールド取付可能コネクタです。
DCマイクロマウントレセプタクル
DCマイクロパネルマウントレセプタクル
弊社のBulletin 888 DC Micro(M12)パネルマウントレセプタクルは、筐体での使用やカスタム配線構成の作成に最適なダイキャスト製コネクタです。
DCマイクロM12 IDC
DCマイクロ(M12)IDC
当社のBulletin 871Aおよび889 DC Micro(M12)絶縁変位コネクタは、生ケーブルと組み合わせて使用し、プラントフロアで迅速な接続を実現します。IDC取り付けには工具は必要ありません。被覆を剥がしていない導体をコネクタ本体に挿入し、コネクタの端部を一緒にねじるだけです。
DCマイクロ配電ボックス
当社のBulletin 898 DC Micro(M12)配電ボックスは、複数のデバイスを制御システムに接続し、柔軟性を向上させ、コストを削減する優れた方法です。設置とトラブルシューティングの時間を短縮することで、労働コストを削減します。
889 DINバルブ
Bulletin 889 DINバルブ式コードセットおよびパッチコードにより、標準バルブやその他の装置でクイックディスコネクト機能を利用できるようになります。
889バルブ
Bulletin 889 DINバルブ式の現場で取付け可能なコネクタを使用すると、工場フロアで標準バルブやその他の装置用のクイック・ディスコネクト・ケーブルを作成したり、カスタマイズしたりすることができます。
eacマイクロコードセット
EACマイクロコードセット
当社のBulletin 889 EACマイクロコードセットは、近接センサー、光電センサー、およびその他のフィールドデバイスに安全な接続を提供します。コネクタはストレートまたは直角構成で利用可能で、配線ミスを防ぐために物理的にキー付きになっています。
EACマイクロ型リセプタクル
当社のBulletin 888 EACマイクロ型クイック・ディスコネクト・ケーブルは、近接センサ、光電センサ、その他のフィールドデバイスを確実に接続するための製品です。
IDC配電ボックス
当社のBulletin 898 IDC配電ボックスを使用すると、柔軟性が高まると共に、コストを削減することができます。設置およびトラブルシューティングに要する時間を短縮できるため、労働コストを抑えることができます。
IDCレセプタクル
IDCレセプタクル
当社のIDCレセプタクルは、バルクヘッドまたはパネル取り付け用のレセプタクル形状でIDC接続の利便性を提供します。
m23コードセットおよびパッチコードファミリ
M23コードセットおよびパッチコード
当社のBulletin 889M M23コードセットおよびパッチコードは、M23スタイルコネクタを使用した高ピン数フィールドデバイスに安全な接続を提供します。
m23はんだコネクタファミリ
M23はんだフィールド取付可能コネクタ
当社のBulletin 889M M23はんだフィールド取付可能コネクタは、生ケーブルで使用するパッシブデバイスです。オスおよびメスバージョンがあり、これらの4ピンおよび5ピンモデルにより、プラントフロアでカスタムケーブルを簡単に組み立てることができます。
m23パネル取付けレセプタクル
M23パネル取付けオスレセプタクル
当社のBulletin 888M M23パネル取付け型オスレセプタクルは配線が簡単です。M20×1.5ねじにより、セーフティスイッチへの便利な取付けが可能です。
ミニコードセットファミリ
ミニコードセットとパッチコード
当社のBulletin 889Nミニコードセットおよびパッチコードは、近接センサー、リミットスイッチ、光電センサーに安全な接続を提供します。
ミニティーおよびスプリッター
ミニスプリッターおよびティー
当社のBulletin 898Nおよび1485Pミニスプリッターとティーは、近接センサー、リミットスイッチ、光電センサーに安全な接続を提供します。
ミニねじ端子
当社のBulletin 871Aミニスクリュー端子は、生ケーブルで使用するパッシブデバイスです。
ミニパネル取付けリセプタクル
ミニパネル取付けリセプタクル
当社のBulletin 888Nミニパネル取付けリセプタクルは、1/2″14 NPTねじと頑丈な16AWG導体を特長としています。
ミニ配電ボックス
ミニ配電ボックス
当社のBulletin 898Nミニ配電ボックスは、柔軟性を向上させ、コストを削減する優れた方法です。
ミニプラスコードセットおよびパッチコード
ミニプラスコードセットおよびパッチコード
当社のBulletin 889N Mini-plusコードセットおよびパッチコードは、最大12ピンを使用するデバイスに安全な接続を提供します。
ミニプラスパネル取付けレセプタクル
ミニプラスパネル取付けレセプタクル
当社のBulletin 888N Mini-plusパネル取付けレセプタクルは、バルクヘッドまたはパネル取付け用に設計されています。
Picoコードセットおよびパッチコード
Pico (M8) コードセット&パッチコード
当社のBulletin 889P Pico(M8)コードセットおよびパッチコードは、M8スタイルコネクタを使用した高ピン数フィールドデバイスに安全な接続(性)を提供します。
Pico VおよびYケーブル
Pico (M8) VおよびYケーブル
当社のBulletin 879P Pico(M8)VケーブルおよびYケーブルは、堅牢で信頼性の高い接続のためのねじ込み式カップリングナットと、視認性の高い黄色のポリ塩化ビニル樹脂(PVC)ジャケットを特長としています。
Pico m8スプリッターとティー
Pico(M8)スプリッターとティー
当社のBulletin 898P Pico(M8)スプリッターおよびティーには、オスコネクタを持つ単一ケーブルが含まれており、これが2つのメスコネクタに分岐することで、単一のI/Oポートに2つのデバイスを接続することができます。
Pico M8ねじ端子
Picoスクリュー端子
当社のBulletin 871A Pico(M8)ねじ端子は、生ケーブルで使用するパッシブデバイスです。
Pico M8パネル取付けレセプタクル
Picoパネル取付けレセプタクル
当社のBulletin 888P Pico(M8)パネル取付けレセプタクルは、隔壁またはパネル取付け用に設計されています。
Pico M8絶縁変位コネクタ
Pico(M8)絶縁変位コネクタ
当社のBulletin 889P Pico(M8)絶縁変位コネクタ(IDC)により、プラントフロアでカスタムクイックディスコネクトケーブルを簡単に組み立てることができます。コネクタとケーブルの取り付けに工具は必要ありません。
Pico配電ボックス
Pico配電ボックス
当社のBulletin 898P Pico(M8)分電ボックスは、単一のケーブルを通じて複数のデバイスを制御システムにインターフェイスします。
ケーブルスプール
当社のBulletin 889ケーブルスプールは、現場取付可能コネクタと組み合わせることで、完全なコネクタベースシステムに典型的な迅速で簡単な設置を可能にする優れた柔軟性を提供します。赤いケーブルジャケットにより、安全用途を簡単に識別できます。
ControlNetデバイス
ControlNetデバイス
当社のControlNet™ネットワークメディアおよび接続デバイスは、同軸およびファイバーシステム用のコネクタ、タップ、ターミネータ、リピータ、ツールを提供します。
1485フラットメディア
1485 DeviceNet フラットメディア
当社のKwikLink™フラットメディアシステムは、フラット4線ケーブルと絶縁変位コネクタ(IDC)により、シンプルでモジュール式のカーブル配線方法を提供します。
1486丸型メディア
1485 DeviceNet 丸型メディア
当社の太径および細径の丸型ケーブル(一般的にそれぞれトランクケーブルおよびドロップケーブルに使用)は、バルクスプールまたはプリモールドコードセットやパッチコードでご利用いただけます。
1585本のケーブルスプール
1585ケーブルスプール
当社のBulletin 1585イーサネットケーブルスプールは、過酷な環境下でも信頼性の高いネットワーク接続を提供します。
On-Machine m12ケーブル
1585 On-Machine™ M12ケーブル
当社のOn-Machine™ M12ケーブルは、ツイストペアケーブルを備えたIP67モールド成形コネクタを採用しており、On-Machine部品や高屈曲用途に対応する耐久性を備えています。
キャビネット内RJ45コネクタ
1585 RJ45コネクタ
当社のイーサネット用キャビネット内(RJ45)コネクタは、IP20産業用途に耐えるよう設計されており、ネットワークの完全性と性能を確保します。
産業用USBケーブル
9300 USBケーブル
当社の産業用USBケーブルは、シリアルアダプタとケーブルの組み合わせに代わるものです。各ケーブルにより、パーソナルコンピュータのUSBポートに直接接続でき、スイッチやデバイスの設定および設置を簡素化できます。
補助電源メディアファミリ
888-898 補助電源メディア
当社のBulletin 1485補助電源メディア接続デバイスは4ピンコネクタシステムをベースとしており、ネットワーク電源とは別にI/Oモジュールやその他のデバイスに24VDC電源を供給するために使用されます。
電力メディア接続デバイス
888-898 制御電力メディア
当社のBulletin 888/889制御電力メディア接続デバイスは、ArmorStart®分散モーターコントローラーへの安全な接続を提供するミニクイックディスコネクトケーブルを提供します。
280 ArmorConnect® 3相電源メディア
280 3相電源メディア
当社のBulletin 280 ArmorConnect® 3相電源メディアは、ArmorStart® 分散モータコントローラへの安全な接続を提供するミニおよびクイックチェンジ切断ケーブルの両方を提供します。
888-898 安全接続システム
当社のGuardmaster®安全t-ポート/スプリッター、配電ボックス、ショートプラグ、タップは、機械安全に特化したクイックディスコネクトシステムの部品です。
1492-p電力分配
1492-P 電力分配
当社のBulletin 1492-P制御電源分配端子台は、切換えモードDC電源から制御回路に電力を分配します。
1492特殊フィードスルー端子台
特殊フィードスルーIECプッシュイン端子台
当社のBulletin 1492特殊フィードスルーIECプッシュイン端子台は、2つの回路を共通リンクで接続する2段式ブロックです。
1492-P 標準フィードスルー
当社のBulletin 1492標準フィードスルーIECプッシュイン端子台は、単一回路フィードスルー用途向けで、9色および複数のサイズをご用意しています。
1492-pセンサ端子台
1492-Pセンサ
当社のBulletin 1492-Pセンサ端子台は、3線式アプリケーションに必要なすべての接続を1つの端子台で提供し、パネススペースの節約に貢献します。
1492-Pユニバーサル配電
Bulletin 1492-Pユニバーサル配電端子台を使用すると、センタジャンパを使用して、中央接続を複数の隣接する端子台に簡単に配電できます。
1492-Pプラグイン式
Bulletin 1492-Pプラグイン式端子台は、スペースが限られたアプリケーション向けに個々の電子コンポーネント、回路保護ヒューズ、または回路絶縁用ディスコネクトプラグを接続できるようになっています。
1492-p マルチ回路フィードスルー端子台
1492-P マルチ回路フィードスルー
当社のBulletin 1492-Pマルチ回路フィードスルー端子台は、制御信号を同じブロックを通じて分配および収集する必要があるアプリケーションに最適です。
1492-p絶縁端子台
1492-P隔離
当社のBulletin 1492-P絶縁端子台により、再配線することなく回路を開くことがより簡単になります。
1492-pグラウンディングブロック
1492-Pグラウンディング
当社のBulletin 1492-P接地ブロックは、DINレールに取り付けられた、識別しやすく便利で整然と整理された接地バスを提供します。
1492-p ダブルレベン挿入式
1492-P ダブルレベル プラグインスタイル
当社のBulletin 1492-P二段プラグイン式端子台は、ディスクリート電子部品、回路保護ヒューズ、または回路絶縁切断プラグを挿入する手段を提供し、貴重なパネススペースの節約に役立ちます。
1492ねじ式二段プラグインスタイル
1492 スクリュー ダブルレベル プラグインスタイル
当社のBulletin 1492ダブルレベル、プラグイン式ねじ端子台は、ディスクリート電子部品、回路保護ヒューズ、または回路絶縁切断プラグを差し込む手段を提供し、貴重なパネススペースの節約に役立ちます。
1492ねじ式熱電対端子台
1492ねじ式熱電対
弊社のBulletin 1492熱電対IECねじ式端子台は、熱電対材料で作られた電流バーを備えた2回路端子台です。
1492ねじ式標準フィードスルー端子台
1492ねじ標準フィードスルー
当社のBulletin 1492標準フィードスルーIECねじ式端子台は、単一回路フィードスルー用途向けに設計されています。
1492ねじスタブ接続貫通
Bulletin 1492スタブ接続貫通IECねじ式端子台は、端子台の片側がスタブ接続できるようになっています。
1492ねじ式特殊フィードスルー端子台
1492 スクリュー特殊フィードスルー
当社のBulletin 1492特殊フィードスルーIECねじ式端子台には、電圧の存在を識別し、電圧の簡単な診断測定を実行するテストプラグとアダプターが付属しています。
1492ねじ式省スペースフィードスルー端子台
1492 スクリュー スペースセーバー フィードスルー
当社のBulletin 1492スペースセーバー・フィードスルーIECねじ式端子台は、単一回路用途向けの多線対応機能を備えたコンパクトな端子台です。
1492ねじ式省スペース接地端子ブロック
1492 スクリュー スペースセーバー 接地
当社のBulletin 1492スペースセーバー接地IECねじ式端子台は、DINレールに取り付けられた、識別しやすく便利で整然と整理された接地バスを提供します。
1492ねじ式単一回路ニュートラルディスコネクト
Bulletin 1492単一回路ニュートラルディスコネクトIECねじ式端子台では、ディスコネクトによって高い安全性を実現しますが、開回路または閉回路にする際にツールが必要です。
1492ねじセンサ
Bulletin 1492センサIECねじ式端子台では、1つの端子台で3線式アプリケーションに必要なあらゆる接続を簡単に実現できます。
1492ねじプロセス
Bulletin 1492-JPプロセスIECねじ式端子台はマーシャリング(整列)アプリケーションのプロセス向けに特別に設計されており、パネルスペースを45%節約できるほか、信号のルーティングと分配の効率を改善します。
1492ねじプラグイン式
Bulletin 1492プラグインIECねじ式端子台は、個々の電子コンポーネント、回路保護ヒューズ、または回路絶縁用切断プラグを接続でき、貴重なパネルスペースの節約に役立ちます。
1492ねじ式ニュートラルディスコネクト
ニュートラルディスコネクトおよび取付けIECねじ式端子台は、開回路または閉回路にする際にツールを必要とすることによって、高い安全性を実現します。
1492ねじ式多回路フィードスルー端子
1492ねじ式マルチ回路フィードスルー
当社のBulletin 1492マルチ回路フィードスルーIECねじ式端子台は、制御信号を同じブロックを通じて分配および収集する必要があるアプリケーションに最適です。
1492ねじ式ミニブロック端子
1492ねじミニブロック
当社のBulletin 1492ミニブロックIECねじ式端子台は、汎用の単段および複段フィードスルーおよび接地ブロックです。
1492ねじ絶縁端子台
1492ねじ絶縁
当社のBulletin 1492絶縁IECねじ式端子台は、配線をやり直すことなく回路を開放する、より簡単で便利な手段を提供します。
1492ねじ式内部コンポーネント端子台
1492ねじ内部部品
弊社のBulletin 1492内部コンポーネントIECねじ式端子台には、内部固定電子部品が搭載されています。
1492ねじ接地端子ブロック
1492 ねじ接地端子
当社のBulletin 1492接地IECねじ式端子台は、DINレールに取り付けられた、識別しやすく便利で整然と整理された接地バスを提供します。
1492ねじヒューズ端子台
1492ねじ込みヒューズ
当社のBulletin 1492ヒューズIECねじ式端子台は、より優れた過電流保護のためのヒンジアーム式ヒューズブロックです。
1492 Spring Comb Connection
当社のBulletin 1492コンブ接続IECスプリングクランプ端子台は、片側に標準的なケージクランプ終端、もう片側にコンブスタイル終端を備えています。
1492スプリング標準フィードスルー端子台
1492 Spring標準フィードスルー
当社のBulletin 1492標準フィードスルーIECスプリングクランプ端子台は、単一回路フィードスルー用途向けで、9色および複数のサイズをご用意しています。
1492スプリング特殊フィードスルー端子台
1492スプリング特殊フィードスルー
当社のBulletin 1492特殊フィードスルーIECスプリングクランプ端子台は、2つの回路を接続する共通リンクを備えた2レベルブロックです。
1492スプリング式センサ端子ブロック
1492スプリングセンサ
当社のBulletin 1492センサIECスプリングクランプ端子台は、3線式アプリケーション用に設計されたプラグイン式端子台です。
1492スプリング式配電端子台
1492スプリング配電
当社のBulletin 1492配電IECスプリングクランプ端子台(フィーダ間隔付き)は、お客様のアプリケーションのニーズを満たすために、多数のコネクタ構成でご利用いただけます。
1492スプリングプラグイン式
Bulletin 1492プラグイン式アナログループ制御IECスプリングクランプ式端子台は、スペースが限られている場合に個々の電子コンポーネント、回路保護ヒューズ、または回路絶縁用切断プラグを接続できるようになっています。
1492スプリングパネル取付けミニブロック
1492スプリングパネル取付けミニブロック
当社のBulletin 1492パネル取付けミニブロックIECスプリングクランプ端子台は、耐久性を備えた汎用単回路フィードスルーブロックで、幅広いカラーバリエーションをご用意しています。
1492スプリング中性線ディスコネクト端子台
1492スプリングニュートラルディスコネクト
当社のBulletin 1492中性線切断および設置用IECスプリングクランプ端子台は、回路の開閉に工具を必要とすることで安全性を向上させます。
1492スプリング多回路フィードスルー端子ブロック
1492 Springマルチ回路フィードスルー
当社のBulletin 1492マルチ回路フィードスルーIECスプリングクランプ端子台は、制御信号を同じブロックを通じて分配および収集する必要があるアプリケーションに最適です。
1492スプリング絶縁端子台
1492 Spring Isolation
当社のBulletin 1492絶縁IECスプリングクランプ端子台は、再配線することなく回路を開放する、より簡単で便利な手段を提供します。
1492 Spring内部コンポーネント
弊社のBulletin 1492内部コンポーネント端子台には、内部固定電子部品が搭載されています。
1492スプリング連結ミニブロック
1492 Springインターロッキングミニブロック
当社のBulletin 1492インターロッキングミニブロックIECスプリングクランプ端子台は、600VULスプリング定格です。
1492スプリング接地端子台
1492 Spring Grounding
当社のBulletin 1492接地IECスプリングクランプ端子台は、DINレールへの接地接続を簡単かつ整然と整理します。
1492スプリング式ヒューズ端子台
1492 Spring ヒューズ
当社のBulletin 1492ヒューズIECスプリングクランプ端子台は、過電流保護を提供し、DINレールに直接取り付け可能です。
1492スプリングフレキシブルプラグイン接続
1492スプリングフレキシブルプラグイン接続
当社のBulletin 1492フレキシブルプラグインIECスプリングクランプ端子台は、片側に標準的なケージクランプ終端、もう片側にコーム式終端を備えています。
1492 NEMAヒューズ
1492 NEMA ヒューズ
当社のBulletin 1492ヒューズブロックは、回路に過電流保護を追加する簡単な方法を提供します。
1492 NEMA電圧表示端子台
1492 NEMA電圧表示
当社のBulletin 1492 NEMA電圧表示端子台は、上部端子と下部端子間の電圧を視覚的に表示します。
1492 NEMA 開放構造端子台
1492 NEMA 開放構造
当社のBulletin 1492開放構造端子台(スタイルCおよびF)は、配線がクランプエリアに適切に配置されていることを目視で確認できます。
1392 NEMA絶縁スイッチ端子ブロック
1492 NEMA絶縁スイッチ
当社のBulletin 1492絶縁スイッチ端子台は、確実な電気回路の絶縁を提供します。オープンタイプと高密度タイプをご用意しています。
1492ヒューズおよびサージサプレッサ端子台
1492 ヒューズおよびサージサプレッサ
Bulletin 1492 ヒューズおよびサージサプレッサ端子台は、MOVと並列に接続された直列レジスタ/コンデンサで構成される2回路ブロックです。
1492レジスタ、電圧およびコンポーネント端子台
1492 レジスタ、電圧およびコンポーネント
当社のBulletin 1492レジスタ、電圧表示、およびコンポーネントフィンガーセーフ端子台は、当社のフィンガーセーフ端子台ラインを補完します。
1492高密度端子台
1492 高密度
当社のBulletin 1492高密度指触防止端子台は、オープンスタイルのNEMA/EEMAC端子台と多機能IECスタイル端子台の中間に位置します。
1492パネル取付け式
当社のBulletin 1492 NEMAパネル取付け式端子台は、通常、取付けに必要な端子数が少ない場合に使用されます。この端子台は、設置時間が短くて済み、取付けるとすぐに配線ができます。また、レールは必要ありません。
1492密閉型端子台
1492 Enclosed
当社のBulletin 1492密閉形電源端子台は、多数のコネクタ構成と前面からのIP20保護を提供します。
1492配電端子台
1492配電
Bulletin 1492配電端子台は、標準のクロス接続を使用して、任意の数の端子への配電を可能にします。
1492オープンスタイル端子台
1492 オープンスタイル
当社のBulletin 1492オープンスタイル電源端子台は、複数の負荷に電力を分配します。
1492高フォールト端子台
1492 High-Fault
当社のBulletin 1492高故障SCCR電源端子台(フィーダー間隔付き)は、多数のコネクタ構成でご利用いただけます。
1492 x-yプロッタ
1492 X-Yプロッタ
当社のBulletin 1492 ClearPlot™マーキングシステムは、コンパクトな設計で端子台用の柔軟なマーキングツールを提供するX-Yプロッタです。
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 接続装置