Loading

ケーブルスプール
Allen-Bradley

当社のBulletin 889ケーブルスプールは、現場取付可能コネクタと組み合わせることで、完全なコネクタベースシステムに典型的な迅速で簡単な設置を可能にする優れた柔軟性を提供します。赤いケーブルジャケットにより、安全用途を簡単に識別できます。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(5)
(2)
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
  • ケーブルスプール
ケーブルスプール
Chevron LeftChevron Left
ケーブルスプール
Chevron LeftChevron Left

当社のBulletin 889ケーブルスプールは、フィールド取付可能コネクタと組み合わせることで、完全なコネクタベースシステムに典型的な迅速で簡単な設置を可能にする優れた柔軟性を提供します。赤いケーブルジャケットにより、安全用途を簡単に識別できます。


889ケーブルスプール、22 AWGおよび18 AWGポリ塩化ビニル樹脂

  • 3芯、4芯、5芯、6芯AWMスタイルを提供
  • 22 AWGまたは18 AWG導体を含む
  • IECまたは自動車カラーコード導体を含む
  • 編組シールドまたは非シールドバージョンを提供
  • 黄色、青色、黒色、赤色の ポリ塩化ビニル樹脂ケーブルジャケットを提供

889ケーブルスプール、PUR 22 AWGおよびTPE 18 AWG

  • 4芯または5芯AWMスタイルを提供
  • 22 AWGまたは18 AWG導体を含む
  • IECカラーコード導体を含む
  • 800万サイクルまでテストされたフレックス定格ケーブル設計を提供
  • 石油や化学物質に耐性のある黄色ケーブルジャケットを含む
  • 機械の安全ネットワークを識別する赤色ケーブルジャケットを含む
  • 溶接スラグに耐性のあるTPEジャケットを提供

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
コードセットおよびフィールド取付可能品仕様 889-TD002_-EN-P
Product Profiles 文書
必須コンポーネント:接続性およびイーサネットメディア製品プロファイル 1585-PP004_-EN-P
Miscellaneous 文書
接続性・ネットワークメディア パンフレット CONEC-BR001_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 接続装置
  5. Chevron LeftChevron Left ケーブルスプール