Loading

1492パネル取付け式
Allen-Bradley

当社のBulletin 1492 NEMAパネル取付け式端子台は、通常、取付けに必要な端子数が少ない場合に使用されます。この端子台は、設置時間が短くて済み、取付けるとすぐに配線ができます。また、レールは必要ありません。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
Overview
Allen Bradley

当社のBulletin 1492 NEMAパネル取付け式端子台は、通常、取付けに必要な端子数が少ない場合に使用されます。この端子台は、設置時間が短くて済み、取付けるとすぐに配線ができます。また、レールは必要ありません。この端子台は、4つの型および7つのタイプから選択できます。

  • 一部の端子台にはバリア・ストリップ・ブロックが複数あり、6極または12極の単線または撚り線を接続可能
  • 分離型ブロックになっているため、複数の極を一度に切り離し可能
  • 3極モデルおよび5極モデルがそろった分離型ブロック
  • 高温蟻継ぎ接合ブロックは、最高150 °C (302 °F)まで対応しているため、複数の極をインターロックでき、必要な締結ポイントは12ブロックごとに2箇所のみです
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CSA認定(NEMA/EEMAC適合製品ライン)
  • UL認可(NEMA/EEMAC適合製品ライン)
ファイル番号
  • CSAファイル番号LR67896、クラス6228-01
  • ULファイル番号E40735、ガイド番号XCFR2

標準準拠

  • NEMA/EEMAC端子台は、UL 94規格の燃焼性試験でV2に分類されています。
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 接続装置
  5. Chevron LeftChevron Left 1492パネル取付け式