Loading

1585 RJ45コネクタ
Allen-Bradley

当社のイーサネット用キャビネット内(RJ45)コネクタは、IP20産業用途に耐えるよう設計されており、ネットワークの完全性と性能を確保します。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(98)
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
  • キャビネット内RJ45コネクタ
キャビネット内RJ45コネクタ
Chevron LeftChevron Left
キャビネット内RJ45コネクタ
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のイーサネット用キャビネット内(RJ45)コネクタは、IP20産業用途に耐えながら、ネットワークの完全性と性能を確保するよう設計されています。製品には、パッチコードおよびコードセット、現場取付可能コネクタ、生ケーブル、圧着コネクタ、バルクヘッドアダプタが含まれます。赤いケーブルジャケットにより、安全用途を簡単に識別できます。パッチコードおよびコードセットは、カテゴリ5eケーブルとカテゴリ6コネクタを使用して機械的および電気的にテストされています。これらの製品は、Allen-Bradley®イーサネットスイッチ、プログラマブルコントローラ、PanelView™グラフィック端末、ドライブと簡単に接続できます。


非シールド・ツイスト・ペア(UTP):
  • ロボット用高屈曲TPEフレックスケーブル(4ペア);10000000回屈曲サイクル試験済み
  • ロボット用高屈曲TPEフレックスケーブル(2ペア);10000000回屈曲サイクル試験済み
  • 汎用用途向けポリ塩化ビニル樹脂ライザーケーブル(4ペア)
  • エアダクト用途向けプレナムケーブル(4ペア)
  • 600Vポリ塩化ビニル樹脂定格ケーブル(2ペアおよび 4ペア)
  • 赤色ケーブルジャケットは機械の安全ネットワークを識別します
シールドツイストペア(STP):
  • 汎用用途向けポリ塩化ビニル樹脂ケーブル(4ペア)
  • ロボット用高屈曲・ハロゲンフリーPURフレックスケーブル(4ペア);10000000回屈曲サイクル試験済み
  • 600V定格ケーブル(2ペアおよび 4ペア); ジャケットは600V定格
  • 赤色ケーブルジャケットは機械の安全ネットワークを識別します
  • ギガビットカテゴリ6ロボット用高屈曲フレックスケーブル(4ペア);10000000回屈曲サイクル試験済み

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Product Profiles 文書
必須コンポーネント:接続性およびイーサネットメディア製品プロファイル 1585-PP004_-EN-P
イーサネット接続製品プロファイル 1585-PP003_-EN-P
ギガビットイーサネット接続製品プロファイル 1585-PP006_-EN-P
Miscellaneous 文書
接続性・ネットワークメディア パンフレット CONEC-BR001_-EN-P
認証
認証
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • UL Listed
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 接続装置
  5. Chevron LeftChevron Left 1585 RJ45コネクタ