Loading

1492スプリングプラグイン式
Allen-Bradley

Bulletin 1492プラグイン式アナログループ制御IECスプリングクランプ式端子台は、スペースが限られている場合に個々の電子コンポーネント、回路保護ヒューズ、または回路絶縁用切断プラグを接続できるようになっています。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
Overview
Allen Bradley

Bulletin 1492 プラグイン式アナログループ制御IECスプリングクランプ式端子台は、スペースが限られている場合にディスクリート電子コンポーネント、回路保護ヒューズ、または回路絶縁用切断プラグを接続できるようになっています。この製品ラインには、2つの貫通回路ブロックと1つの接地接続ブロックを備えた端子台が含まれています。

  • 終端にねじを使用しない設計
  • 配線の所要時間を50%以上短縮
  • 設置時に必要な工具はマイナスドライバのみ
  • 保守不要で、ねじの締め直しも不要
  • 苛酷な環境での耐久性を持つ安全接点
  • 幅広いアクセサリの取りそろえ
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CEマーク取得
  • CSA認定
  • UL認可
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 接続装置
  5. Chevron LeftChevron Left 1492スプリングプラグイン式