Loading

EACマイクロ型リセプタクル
Allen-Bradley

当社のBulletin 888 EACマイクロ型クイック・ディスコネクト・ケーブルは、近接センサ、光電センサ、その他のフィールドデバイスを確実に接続するための製品です。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
Overview
Allen Bradley

当社のBulletin 888 EACマイクロ型クイック・ディスコネクト・ケーブルは、近接センサ、光電センサ、その他のフィールドデバイスを確実に接続するための製品です。コネクタにはストレート型と直角型があり、誤配線を防ぐためにキー溝が付けられています。

  • 22 AWGの導線
  • オス型のバルクヘッドリセプタクル
  • 3線構成または4線構成が可能
  • M14 x 1取付け用ねじ
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CSA認定
  • UL認可
Documentation
Miscellaneous 文書
接続およびネットワークメディアのパンフレット CONEC-BR001_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 接続装置
  5. Chevron LeftChevron Left EACマイクロ型リセプタクル