Loading

DCマイクロコードセットおよびパッチコード
Allen-Bradley

当社のBulletin 889 DC Micro(M12)コードセット&パッチコードは、近接センサー、リミットスイッチ、光電センサー、その他のフィールド機器に安全な接続を提供します。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(103)
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
  • DCマイクロコードセットファミリー
DCマイクロコードセットファミリー
Chevron LeftChevron Left
DCマイクロコードセットファミリー
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 889 DC Micro (M12) コードセット&パッチコードは、近接センサー、リミットスイッチ、光電センサー、その他のフィールド機器に安全な接続を提供します。 ストレートまたは直角の4ピンまたは5ピンのモールド成形コネクタを備えたこれらのケーブルは、安全用途を識別するための赤色を含む、材料およびジャケット色の選択肢が特徴です。一部のモデルには、ノイズの低減のための編組シールドと、電源および出力ステータス表示のためのステータス表示が含まれています。


  • 複数のジャケットタイプを含む:ポリ塩化ビニル樹脂、PUR、TPE、Toughlink™、Toughweld™
  • 標準1、2、5、10m(3.3、6.6、16.4、32.8′)の長さを提供
  • 標準16、18、22、24AWGケーブルを提供
  • 振動抵抗を高めるラチェット式カップリングナットを含む
  • DCマイクロ-ミニおよびDCマイクロ-ピコケーブルモデルを提供
  • 赤色ケーブルジャケットを提供し、 機械の安全ネットワークを識別

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Product Profiles 文書
UL2238認証 コードセットおよびパッチコード製品プロファイル 889-PP003_-EN-P
必須コンポーネント:接続性およびイーサネットメディア製品プロファイル 1585-PP004_-EN-P
Miscellaneous 文書
接続性&ネットワークメディアパンフレット CONEC-BR001_-EN-P
認証
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • 重要なシステム属性認証
  • UL認定
  • UL 2238準拠
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 接続装置
  5. Chevron LeftChevron Left DCマイクロコードセットおよびパッチコード