Loading

1492スプリングヒューズ
Allen-Bradley

当社のBulletin 1492ヒューズIECスプリングクランプ端子台は、過電流保護を提供し、DINレールに直接取り付け可能です。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(28)
(3)
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
  • 1492スプリング式ヒューズ端子台
1492スプリング式ヒューズ端子台
Chevron LeftChevron Left
1492スプリング式ヒューズ端子台
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 1492ヒューズIECスプリングクランプ端子台は過電流保護を提供し、DINレールに直接取り付けることができます。これらのヒンジアーム式ブロックは、ヒューズ溶断表示の有無を選択できます。


  • ねじなし終端技術
  • 配線時間を50%以上短縮
  • 設置にはマイナスドライバーのみ必要
  • メンテナンスフリー、再締付け不要
  • 確実な接触は極限状態でも耐久性を発揮
  • 豊富なアクセサリーをご用意
  • LEDまたはネオンヒューズ溶断表示

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Product Profiles 文書
ねじ式およびばね式クランプIEC・NEMA終端ブロック製品プロファイル 1492-PP019_-EN-P
Miscellaneous 文書
ターミナルブロックおよび配電ターミナルブロックパンフレット 1492-BR018_-EN-P
認証
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CEマーク取得
  • 重要なシステム属性認証
  • UL認定
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 接続装置
  5. Chevron LeftChevron Left 1492 Spring ヒューズ