当社のBulletin 1492 NEMA電圧表示端子台は、上部端子と下部端子間の電圧を視覚的に表示します。
- 製品
- 概要
- ドキュメント
- 認証
概要
- 点灯またはネオン電圧ステータスインジケータ
こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません
ドキュメント
| 技術仕様 | 文書 |
|---|---|
| ターミナルブロック技術データ | 1492-TD015_-EN-P |
| Product Profiles | 文書 |
|---|---|
| ねじ式およびばねクランプIEC・NEMA端子台製品プロファイル | 1492-PP019_-EN-P |
| Miscellaneous | 文書 |
|---|---|
| ターミナルブロックおよび配電ターミナルブロックパンフレット | 1492-BR018_-EN-P |
認証
認証
- 重要なシステム属性認定(NEMA/EEMAC系列)
- UL認定(NEMA/EEMAC系列)
ファイル番号
- 重要なシステム属性ファイル番号 LR67896、クラス 6228-01
- ULファイル番号 E40735、ガイド番号 XCFR2
規格適合
- NEMA/EEMAC形式端子台はUL 94-V2可燃性等級を有しています