Loading

Pico (M8) 絶縁変位コネクタ
Allen-Bradley

当社のBulletin 889P Pico(M8)絶縁変位コネクタ(IDC)により、プラントフロアでカスタムクイックディスコネクトケーブルを簡単に組み立てることができます。コネクタとケーブルの取り付けに工具は必要ありません。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(15)
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
  • Pico M8絶縁変位コネクタ
Pico M8絶縁変位コネクタ
Chevron LeftChevron Left
Pico M8絶縁変位コネクタ
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 889P Pico(M8)絶縁変位コネクタ(IDC)により、プラントフロアでカスタムクイックディスコネクトケーブルを簡単に組み立てることができます。コネクタとケーブルの取り付けに工具は不要です。 被覆を剥がしていない導体をコネクタ本体に挿入し、コネクタの端部をねじって接続するだけです。その結果、堅牢なIP67定格ハウジング内に耐久性があり気密性の高い電気の接続が得られます。これらのコネクタは、オス・メス3ピンまたは4ピン構成でご利用いただけます。


  • 手工具不要でフィールド設置が可能
  • 既存のケーブル設置の簡単な変更が可能
  • 安全で信頼性の高い設置のための絶縁変位技術を含む
  • シールド用途に優れた金属ボディユニットを提供

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
接続性・ネットワークメディア パンフレット CONEC-BR001_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 接続装置
  5. Chevron LeftChevron Left Pico(M8)絶縁変位コネクタ