Loading

ミニスプリッターおよびティー
Allen-Bradley

当社のBulletin 898Nおよび1485Pミニスプリッターとティーは、近接センサー、リミットスイッチ、光電センサーに安全な接続を提供します。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(3)
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
  • ミニティーおよびスプリッター
ミニティーおよびスプリッター
Chevron LeftChevron Left
ミニティーおよびスプリッター
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 898Nおよび1485Pミニスプリッターとティーは、近接センサー、リミットスイッチ、光電センサーに安全な接続を提供します。コネクタはストレートまたは直角型があり、配線ミスを防ぐために物理的にキー付きになっています。当社のミニスタイルカーブル配線オプションには、一端に一体型オスまたはメスコネクタ、もう一端にフライングリードを備えたコードセットが含まれます。当社のパッチコードオプションには、両端に一体型コネクタ(一方がオス、もう一方がメス)を備えたケーブルが含まれます。


  • 提供 6、12、20フィート(1.8、3.7、6.1m)の長さ(標準)
  • 2ピン、3ピン、4ピン、6ピンコネクタタイプを提供
  • 重負荷用STOOW 16 AWGまたは標準18 AWGケーブルを含む
  • 石油や化学物質に耐性のある高視認性イエローのポリ塩化ビニル樹脂ジャケットを提供
  • コイルコードを含む
  • 16 AWG:600Vを含む
  • 18 AWG:300V

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
接続性・ネットワークメディア パンフレット CONEC-BR001_-EN-P
認証
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • 重要なシステム属性認定
  • UL認証
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 接続装置
  5. Chevron LeftChevron Left ミニスプリッターおよびティー