Loading

DCマイクロパネルマウントレセプタクル
Allen-Bradley

弊社のBulletin 888 DC Micro(M12)パネルマウントレセプタクルは、筐体での使用やカスタム配線構成の作成に最適なダイキャスト製コネクタです。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(3)
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
  • DCマイクロマウントレセプタクル
DCマイクロマウントレセプタクル
Chevron LeftChevron Left
DCマイクロマウントレセプタクル
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 888 DC Micro(M12)パネルマウントレセプタクルは、エンクロージャでの使用やカスタム配線構成の作成に最適なダイキャストコネクタです。モジュール式の設計により、パネル取付け機能を提供し、整理整頓を保ち、ケーブルが損傷したり頻繁に交換される可能性のある箇所での簡単な交換を可能にします。


  • 標準12″リード線付属(追加の長さも利用可能)
  • シングルキー溝を提供
  • アルマイト処理アルミニウムシェル付属
  • 22AWG導体付属
  • 雌雄バルクヘッドレセプタクル付属
  • 3、4、5、または8ピン構成を提供
  • 1/4″、1/2″、M14、またはPG9取付けねじを提供
  • 3、4、5ピン構成で利用可能なリアマウントレセプタクルを提供
  • IECカラーコード付属

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
接続性・ネットワークメディア パンフレット CONEC-BR001_-EN-P
認証
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • 重要なシステム属性認定
  • UL認証
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 接続装置
  5. Chevron LeftChevron Left DCマイクロパネルマウントレセプタクル