Loading

DCマイクロスプリッターおよびティー
Allen-Bradley

当社のDCマイクロスプリッター&ティーは、デュアル入力配電ボックスおよびMaXum™分散型I/Oでの使用を目的として設計されています。スプリッターとティーにより、2つのフィールド機器を単一のI/Oポートとインターフェースすることができます。ポリウレタン(PUR)絶縁ボディは、石油や化学物質に対する抵抗を提供します。ラチェット式カップリングナットは、優れた振動抵抗を提供します。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(3)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のDCマイクロスプリッター&ティーは、デュアル入力配電ボックスおよびMaXum™分散型I/Oでの使用を目的として設計されています。スプリッターとティーにより、2つのフィールド機器を単一のI/Oポートとインターフェースすることができます。ポリウレタン(PUR)絶縁 ボディは、石油や化学物質に対する抵抗を提供します。ラチェット式カップリングナットは、優れた振動抵抗を提供します。


  • デュアル入力分配ボックスおよびIP67分散型I/Oでの使用を目的とした、ピン5付きまたはピン5なしの標準配線モデルを提供
  • MDSA用途専用にキー設定されたピン5付きバージョンの標準配線を提供
  • ポイントレベル診断機能付きデュアル入力分散型I/Oでの使用を目的とした個別電源配線バージョンを含む
  • DeviceNetおよびマイクロ補助電源用途で使用されるタップスタイル配線バージョンを含む

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
接続性・ネットワークメディア パンフレット CONEC-BR001_-EN-P
認証
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • 重要なシステム属性認定
  • UL認証
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 接続装置
  5. Chevron LeftChevron Left DCマイクロスプリッターおよびティー