Loading

ACマイクロコードセットおよびパッチコード
Allen-Bradley

当社のBulletin 889 ACマイクロコードセットは、近接センサー、リミットスイッチ、光電センサー、およびその他のフィールドデバイスに安全な接続を提供します。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(64)
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
  • ACマイクロコードセットおよびパッチワークファミリー
ACマイクロコードセットおよびパッチワークファミリー
Chevron LeftChevron Left
ACマイクロコードセットおよびパッチワークファミリー
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 889 ACマイクロコードセットは、近接センサー、リミットスイッチ、光電センサー、およびその他のフィールド機器に安全な接続を提供します。ケーブルは22AWGまたは18AWG、シールドまたは非シールド、ストレートまたは直角コネクタをご用意しています。移動機器を使用するアプリケーション向けに、特殊なコイルケーブルもご利用いただけます。


  • 18または22 AWG、ポリ塩化ビニル樹脂、18 AWG、ToughWeld™、20 AWG、コイルケーブル、ポリ塩化ビニル樹脂を含む
  • 高視認性の黄色ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)ジャケットを提供し、石油や化学物質に耐性がある
  • 接地シールドとして使用される頑丈な補強編組を提供し、ノイズを低減する
  • 振動に耐性のあるラチェット式カップリングナットを含む

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Product Profiles 文書
UL2238認証 コードセットおよびパッチコード製品プロファイル 889-PP003_-EN-P
Miscellaneous 文書
接続性・ネットワークメディア パンフレット CONEC-BR001_-EN-P
認証
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • 重要なシステム属性認証
  • UL認定
  • UL 2238準拠
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 接続装置
  5. Chevron LeftChevron Left ACマイクロコードセットおよびパッチコード