Loading

889 DINバルブ
Allen-Bradley

Bulletin 889 DINバルブ式コードセットおよびパッチコードにより、標準バルブやその他の装置でクイックディスコネクト機能を利用できるようになります。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
Overview
Allen Bradley

Bulletin 889 DINバルブ式コードセットおよびパッチコードにより、標準バルブやその他の装置でクイックディスコネクト機能を利用できるようになります。必要に応じてサージ保護回路を組み込むと、フィールドデバイス内のソレノイドコイルを有害な電流スパイクから保護できます。コードセットは、片側がDINコネクタで反対側がフライングリードになっています。パッチコードは、DINとM12を接続できるようになっています。

  • DIN 175301-803/DIN 43650に準拠
  • 各種サイズ(8~18mm)および配線構成を提供
  • 耐油性および耐薬品性が高い、黒色のポリ塩化ビニル(PVC)被覆のケーブル
  • 組み込みのサージ抑制オプションにより、絶縁して信号ノイズに関する問題を軽減
  • ステータスインジケータ搭載(オプション)
  • NEMA 6およびIP67に適合
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CSA認定
  • UL認可
Documentation
Miscellaneous 文書
接続およびネットワークメディアのパンフレット CONEC-BR001_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 接続装置
  5. Chevron LeftChevron Left 889 DINバルブ