Loading

DCマイクロ(M12) IDC
Allen-Bradley

当社のBulletin 871Aおよび889 DC Micro(M12)絶縁変位コネクタは、生ケーブルと組み合わせて使用し、プラントフロアで迅速な接続を実現します。IDC取り付けには工具は必要ありません。被覆を剥がしていない導体をコネクタ本体に挿入し、コネクタの端部を一緒にねじるだけです。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(15)
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
  • DCマイクロM12 IDC
DCマイクロM12 IDC
Chevron LeftChevron Left
DCマイクロM12 IDC
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 871Aおよび889 DC Micro(M12)絶縁変位コネクタは、生ケーブルと組み合わせて使用し、プラントフロアで迅速な接続を実現します。IDC取り付けには工具は不要です。被覆を剥がしていない導体をコネクタ本体に挿入し、コネクタの端部をねじって接続するだけです。その結果、堅牢なIP67定格ハウジング内に耐久性があり気密性の高い電気の接続が得られます。これらのコネクタは、オスおよびメスの3ピンまたは4ピン構成で、ストレートタイプおよび直角タイプをご用意しています。


  • 迅速で信頼性の高い接続のための絶縁変位接続(IDC)技術を提供
  • 手工具不要で現場設置可能
  • 既存のケーブル設置の簡単な変更を可能にする
  • 金属ボディユニットを含む シールド用途での 使用のため

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
接続性・ネットワークメディア パンフレット CONEC-BR001_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 接続装置
  5. Chevron LeftChevron Left DCマイクロ(M12)IDC