Loading

ControlNetデバイス
Allen-Bradley

当社のControlNet™ネットワークメディアおよび接続デバイスは、同軸およびファイバーシステム用のコネクタ、タップ、ターミネータ、リピータ、ツールを提供します。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(8)
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
概要
  • ControlNetデバイス
ControlNetデバイス
Chevron LeftChevron Left
ControlNetデバイス
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のControlNet™ネットワークメディアおよび接続デバイスは、ネットワーク設計時の柔軟性を提供します。ControlNet同軸ケーブルは、一般的な設置に適した低損失のRG6クアッドシールド同軸ケーブルです。ControlNetファイバーメディアを使用すると、ネットワークのセグメントを延長でき、電磁干渉(EMI)に対する耐性を提供し、危険な場所での設置が可能になります。同軸およびファイバーメディアシステム用のコネクタ、タップ、ターミネータ、リピータ、ツールを各種取り揃えています。システムが設置されるアプリケーションや環境に基づいてケーブルタイプをお選びください。


  • 高柔軟性および標準ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)で利用可能
  • 200ミクロンケーブルを含む
  • 10、20、30、60、100、300m(32.8、65.6、98.4、196.8、328.1、984.2′)の長さで利用可能
  • 1786-RPFSリピータと併用
  • リピータアダプタを使用して、リピータモジュールに電力を供給するために最大1.6A@5V DCの電流を供給

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
ControlNetメディア、タップおよびコネクタ仕様 1786-TD007_-EN-P
インストレーションインストラクション 文書
ControlNet同軸メディア設置 CNET-IN002_-EN-P
ControlNet Exメディアインストール CNET-IN003_-EN-P
ControlNetファイバーメディアインストール CNET-IN001_-EN-P
ControlNet IP67タップおよびケーブルアセンブリキットの取り付け 1786-IN017_-EN-P
接地に関するガイドライン 1770-IN041_-EN-P
User Manuals 文書
Logix 5000制御システムにおけるControlNetモジュール ユーザーマニュアル CNET-UM001_-EN-P
ControlNet NetCheckerユーザーマニュアル 1788-UM001_-EN-P
NetLinx MediaCheckerユーザーマニュアル 1788-UM002_-EN-P
ControlLogixシステムユーザーマニュアル 1756-UM001_-EN-P
Miscellaneous 文書
接続性・ネットワークメディア パンフレット CONEC-BR001_-EN-P
ControlNetメディアシステムコンポーネント一覧 AG-PA002_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 接続装置
  5. Chevron LeftChevron Left ControlNetデバイス