Loading

IDC配電ボックス
Allen-Bradley

当社のBulletin 898 IDC配電ボックスを使用すると、柔軟性が高まると共に、コストを削減することができます。設置およびトラブルシューティングに要する時間を短縮できるため、労働コストを抑えることができます。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
Overview
Allen Bradley

当社のBulletin 898 IDC配電ボックスを使用すると、柔軟性が高まると共に、コストを削減することができます。設置およびトラブルシューティングに要する時間を短縮できるため、労働コストを抑えることができます。また、ケーブルを整理しない場合に比べて設置面積が小さくて済む、すっきりした見映えになる、ケーブルが損傷しやすい領域において常にケーブルを簡単に交換できる、というメリットがあります。

  • 灰色のPocan製本体により優れた耐油性および耐薬品性を実現
  • ケーブルをカットして自由に長さを調節できるケーブル絶縁変位接続により、配電IDC配電ボックスに簡単に取付け可能
  • PUR/PVCケーブルは100万回の屈曲サイクルのフレックス定格に適合
  • PP(ソーシング)フィールドデバイスの併用時にはLEDバージョンを使用可能
  • ボックスおよびポートの識別用はめ込み式マーカは、Fast™トラックマーカ・プリンタ・システムと組み合わせて使用可能
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CSA認定
  • UL認可
Documentation
Miscellaneous 文書
接続およびネットワークメディアのパンフレット CONEC-BR001_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 接続装置
  5. Chevron LeftChevron Left IDC配電ボックス