Loading

1492-Pヒューズ
Allen-Bradley

当社のBulletin 1492-P ヒューズIECプッシュイン端子台は過電流保護を提供し、DINレールに直接取り付け可能です。
Loading
  1. 概要
  2. 認証
Open All Close All
概要
  • 単体、黒色1492-PヒューズIECプッシュイン端子台、端子ヒンジ上げ状態
単体、黒色1492-PヒューズIECプッシュイン端子台、端子ヒンジ上げ状態
Chevron LeftChevron Left
単体、黒色1492-PヒューズIECプッシュイン端子台、端子ヒンジ上げ状態
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 1492-P ヒューズIECプッシュイン端子台は過電流保護を提供し、DINレールに直接取り付けることができます。これらのヒンジアーム式ブロックは、ヒューズ溶断表示付きまたは表示なしでご利用いただけます。


  • 点灯またはネオンヒューズ状態インジケーターを含む
  • 追加のDINレール空間を占有することなくディスクリート電子部品の追加を可能にする
  • ねじ式端子台より最大65%高速な設置を提供
  • 片手で1秒の挿入を提供
  • 素線の漏れや折り返しが発生しない 正面から見やすい端子を含む
  • 迅速な検査と簡単な試運転のための汎用配置テストポイントを提供
  • 感電予防用プラスチックアクチュエーターを含む

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
認証
認証
ATEX CertificationATEX Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • ATEX/IECEx認証
  • CCC
  • CEマーク
  • 重要なシステム属性認証
  • DNV
  • UL認定
  • UKCAマーク
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 接続装置
  5. Chevron LeftChevron Left 1492-Pヒューズ
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
CloseClose