Loading

889バルブ
Allen-Bradley

Bulletin 889 DINバルブ式の現場で取付け可能なコネクタを使用すると、工場フロアで標準バルブやその他の装置用のクイック・ディスコネクト・ケーブルを作成したり、カスタマイズしたりすることができます。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
Overview
Allen Bradley

Bulletin 889 DINバルブ式の現場で取付け可能なコネクタを使用すると、工場フロアで標準バルブやその他の装置用のクイック・ディスコネクト・ケーブルを作成したり、カスタマイズしたりすることができます。標準的な接続を可能にする、さまざまなサイズおよび配線構成の製品が用意されており、環境保護にも役立ちます。必要に応じてサージ保護回路を組み込むと、フィールドデバイス内のソレノイドコイルを有害な電流スパイクから保護できます。

  • バルブや他の装置用のカスタム・クイックディスコネクト・ケーブルを現場で迅速に組立て可能
  • ステータスインジケータ搭載(オプション)
  •  保護回路を内蔵
  • 各種サイズ(8~18mm)および配線構成を提供
  • NEMA 4およびIP65に適合
Documentation
Miscellaneous 文書
接続およびネットワークメディアのパンフレット CONEC-BR001_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 接続装置
  5. Chevron LeftChevron Left 889バルブ