Loading

1585ケーブルスプール
Allen-Bradley

当社のBulletin 1585イーサネットケーブルスプールは、過酷な環境下でも信頼性の高いネットワーク接続を提供します。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(5)
(2)
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
  • 1585本のケーブルスプール
1585本のケーブルスプール
Chevron LeftChevron Left
1585本のケーブルスプール
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 1585イーサネットケーブルスプールは、過酷な環境下でも信頼性の高いネットワーク接続を提供します。高速データレートにより、より短時間でより多くのデータを転送できます。赤色のケーブルジャケットにより、安全用途を簡単に識別できます。非シールド・ツイスト・ペア、シールド・ツイスト・ペア、600Vケーブルをご用意しています。


1585 シールド・ツイスト・ペアまたは非シールド・ツイスト・ペアケーブルスプール
  • 4芯および8芯スタイル
  • ツイストペア非シールドケーブルタイプ、Cat 5e
  • ツイストペアはケーブル全体を通じて信号バランスを維持し、高いノイズ耐性およびリターンロスを提供
  • ODVA EtherNet/IP™仕様およびISO IEC 24702に準拠して設計
  • 高いノイズ環境に適用 M3I3C3E3
  • 一般用途環境で使用されるライザー用ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)ケーブル
  • 赤色ケーブルジャケットは機械の安全ネットワークを識別
1585 600Vイーサネットケーブルスプール
  • フォイルシールド、ポリ塩化ビニル樹脂、4芯および8芯(2 ペアおよび4 ペア)スタイル
  • 高電圧アプリケーションをサポートするよう設計された600Vポリ塩化ビニル樹脂ケーブル
  • 高電圧電源ケーブルと共有するケーブルトレイでの使用に対応したオンマシン定格ケーブル
  • 現場終端用RJ45圧接コネクタ利用可能
  • 赤色ケーブルジャケットは機械の安全ネットワークを識別

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Product Profiles 文書
イーサネット接続製品プロファイル 1585-PP003_-EN-P
必須コンポーネント:接続性およびイーサネットメディア製品プロファイル 1585-PP004_-EN-P
Miscellaneous 文書
接続性・ネットワークメディア パンフレット CONEC-BR001_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification

非シールド・ツイスト・ペアおよびシールド・ツイスト・ペア:

  • CEC
  • UL Listed

600Vイーサネットケーブル:

  • cUL Listed
  • UL Listed
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 接続装置
  5. Chevron LeftChevron Left 1585ケーブルスプール