リレーとタイマは工業制御システムにおいて不可欠なコンポーネントであり、製造メーカ、OEM、パネルビルダーが信頼性が高くスケーラブルなオートメーションアーキテクチャを構築するのに役立ちます。機械制御および産業用オートメーションの重要な要素として、これらのデバイスは、スタンドアロン制御パネルから複雑な製造システムまで、幅広いアプリケーションをサポートするための正確なタイミング、柔軟な構成オプション、堅牢な性能を実現します。
産業用リレーとタイマは、電気的絶縁、信号増幅、シーケンシング、スイッチング、回路保護など、制御システム内で重要な機能を果たします。信頼できるリレーメーカとして、Allen-Bradley®は、厳しい製造およびプロセス環境向けに設計された包括的な産業用リレーおよびタイマソリューションの包括的な製品ラインを実現しています。正確なタイミング精度、豊富な接点構成、多様な取付けオプションにより、当社の制御リレー製品は、幅広い産業用アプリケーションにわたって効率的なパネル設計と信頼性の高い動作をサポートします。
電磁リレー、ソリッドステートリレー、IECリレー、NEMAリレー、多機能タイミングソリューションのいずれが必要な場合でも、当社のオートメーションリレーは、機械ビルダー、OEM、産業運用者がシステムの信頼性を向上させ、制御パネルの統合を簡素化し、一貫した生産性能を維持するのに役立つように設計されています。