Loading

700-R NEMA密閉スイッチ産業用制御リレー
Allen-Bradley

これらのリレーには、タングステンチップ付きの気密封止接点が含まれており、過酷な環境下での低電圧回路の高信頼性スイッチングを提供します。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
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
  • Allen-Bradley Bulletin 700-Rシールドスイッチリレーは、極めて過酷で汚れた環境や危険な場所で動作します。
Allen-Bradley Bulletin 700-Rシールドスイッチリレーは、極めて過酷で汚れた環境や危険な場所で動作します。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley Bulletin 700-Rシールドスイッチリレーは、極めて過酷で汚れた環境や危険な場所で動作します。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 700-R密閉スイッチ産業用制御リレーは、極めて過酷で汚れた環境や危険な場所で動作します。タングステンチップ付きの気密封止接点により、低電圧回路の高信頼性スイッチングを提供します。700-Rは接点状態を変更するために可動アマチャを使用していないため、極めて長寿命です。 


  • 5A連続定格 最大300V AC
  • 2.5A連続定格 300~600V AC
  • 5A連続定格 300V DC
  • Class I Division 2危険な場所定格
  • 2~8接点構成で利用可能
  • 現場変換可能接点
Essential Components
Essential Components
能力
能力
Essential Components
当社は、長年にわたって品質と耐久性が実証されたAllen-Bradley®の必須コンポーネントを提供しています。
当社のケイパビリティをご覧ください

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Product Profiles 文書
Bulletin 700-P、-R、-RTC NEMA産業用リレー製品プロファイル 700-PP032_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CEマーク取得
  • cULusリスト — ファイル番号 E10314; ガイド番号 NOIV/NOIV7

規格適合

  • 重要なシステム属性 C22.2, No. 213
  • EN/IEC 60947-1, -5-1
  • 統合サービス契約 12.12

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用リレー&タイマ
  5. Chevron LeftChevron Left 700-R NEMA密閉スイッチ産業用制御リレー