Loading

リレーおよびタイマ
Allen-Bradley

弊社のリレーおよびタイマは、世界各地の厳格な規格や定格に適合するよう設計、製造、検査されています。
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

当社では、多種多様なリレーおよびタイマを世界中で提供しています。これらの製品は、厳しい要件の課せられる世界中の規格や定格に対応できるように、設計、製造され、テストが行なわれています。

Allen-Bradley logo
Products
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
Allen-Bradley Bulletin 700-HX Multifunction Digital Timing Relays use a highly visible negative transmissive status indicator display to increase readability.
700-HX多機能デジタル
確認しやすい反転透過型ステータスインジケータ表示を採用したリレーです。用途の柔軟性を考慮し、2つのモードが用意されています。
Allen-Bradley Bulletin 700-HT Tube Base Timing Relays, for general purpose applications, mount on tube-type bases.
700-HTチューブベース型タイミングリレー
汎用用途に適したリレーで、チューブ型のベースに取付けて使用できます。
700-HR ダイヤル式タイミングリレー
これらのリレーは、プラグインソケット取付けのタイミングリレーです。設定が簡単で、パネル取付けまたはDINレール取付けが可能です。
700-HNC ミニチュアタイミングリレー
これらのリレーは、入手可能な最小のタイミングリレーの一部です。ソケット付きでDINレール上にわずか26mm(1.02″)のスペースしか必要としません。
DIN Rail Mount Timing Relay, 17mm
700-FE エコノミータイミングリレー
17.5 mm幅のリレーで、タイミング範囲は0.05秒~100時間です。
Bulletin 700-FS DIN Rail High Performance Timing Relays have a 22.5 mm space-saving design and a timing range of 0.05 seconds to 300 hours. The multi-function timing helps you reduce stock and standardize your design.
700-FS高性能リレー
22.5 mmの省スペース設計のリレーで、タイミング範囲は0.05秒~300時間です。
700-HNK 超薄型タイミングリレー
これらのリレーは、市場で最も小さなプラグインリレーの一つです。ソケット内でわずか15.6mm(5/8″)のDINレール空間しか必要としません。
Allen-Bradley Bulletin 700-HV Repeat Cycle Timing Relays provide cycled on-off switching when a signal is applied.
700-HVリピート・サイクル・タイミング・リレー
信号が印加されるたびにオン/オフを循環的に切り換えることができるリレーです。オンとオフの間隔は、個別に調節できます。
700-HLF端子台タイミングリレー
これらのリレーは、高密度アプリケーション向けのリレーおよびソケット組み立てモジュールです。
700-CF IEC産業用制御リレー
これらのリレーは、機械的に連動する接点、タイミングオプション、そしてIEC設計における長い接点寿命など、要求の厳しい産業用アプリケーションに必要な機能を提供します。
700-EF 産業用制御リレー
これらのリレーは低消費電力と汎用広範囲コイルを提供し、4つのコイルで24~500V、50~60Hz、DCの制御電圧をカバーすることができます。
700-K小型産業用コントロールリレー
これらのリレーはコンパクトサイズで、低エネルギー信号の切り替えが可能です。
700S-CF IEC安全制御リレー
これらのリレーは、安全用途のフィードバック回路で必要とされる機械的またはミラー接点の性能を提供します。
Allen-Bradley Bulletin 700-RTC Solid-state Timing Relays are fixed timing relays designed for applications requiring a specific time delay in which inadvertent timing changes must be avoided.
700-RTCソリッドステート固定タイミングリレー
誤ってタイミングが変更されないようにする必要があり、一定の遅延が求められる用途向けに設計された固定タイミングリレーです。
Allen-Bradley Bulletin 700-PS Solid-state Timing Relays are accurate solid-state timers that can be mounted.
700-PS NEMAソリッドステート調整可能タイミングリレー
4極リレーまたは2極リレーに取付け可能なリレーです。アダプタプレートに取付けて、スタンドアロン型として使用することもできます。
700-N NEMA薄型産業用制御リレー
これらの電気的に保持リレーは、視認性の高い赤いバーによる識別しやすいステータス表示と手動オーバーライド機能を備えています。
700Sヘビーデューティ安全制御リレー
これらのリレーは、機械的に連動する接点と耐タンパーカバーを備え、世界的な安全基準を満たすように設計されています。
700-R NEMA密閉スイッチ産業用制御リレー
これらのリレーには、タングステンチップ付きの気密封止接点が含まれており、過酷な環境下での低電圧回路の高信頼性スイッチングを提供します。
700-P NEMA重負荷リレー
これらのリレーは、時間遅延、ラッチングアタッチメント、重複、および論理必要接点を提供し、1つのリレーに組み合わせることができます。
700-HKスリムラインリレー
これらのリレーは、さまざまな高密度分離および割込むアプリケーションに最適です。
Allen-Bradley Bulletin 700-HTA Alternating Relays serve as interposing relays between your controller and field devices.
700-HTAオルタネートリレー
これらのリレーはコントローラとフィールドデバイスの間に介在するリレーとして機能し、一次負荷または二次負荷を選択するか、2つの負荷を交互に切り換えることができます。
700-HA チューブベースリレー
これらの汎用リレーは、マシンツール、パルプ・製紙、および輸送機器のOEMでの用途に最適です。
Allen-Bradley Bulletin 700-HJ Magnetic Latching Relays control lighting loads or continuous duty applications to save energy.
700-HJ磁気ラッチリレー
エネルギーを節約するために照明の負荷や連続稼動用途を制御できるリレーです。
700-HF ミニチュア角形ベースリレー
これらのリレーは自動車用途に最適です。
700-HL端子台リレー
これらの端子台リレーには、極あたり6.2mm幅のインターフェイスが含まれており、クイック接続により設置コストの削減に役立ちます。
700-HGパワーリレー
これらのリレーはDC負荷の開閉に適しており、アーク抑制用の磁気ブローアウト機能をオプションで利用でき、さらに高電流DC回路の開閉も可能です。
700-HCミニチュアアイスキューブリレー
これらは、低エネルギー切替アプリケーション用の4極プラグインリレーです。
700-HP プリント基板ピンスタイル
当社のBulletin 700-HPリレーは、プラグインPINスタイルプリント基板(PCB)端子を備えた汎用リレーです。
Allen-Bradley Bulletin 700-HD Flange Mount Square Base Relays feature blade-style quick connect terminals.
700-HDフランジ取付け式スクエア・ベース・リレー
簡単に接続できるブレード型端子を使用したリレーです。
700-HBスクエアベースリレー
これらのリレーは、HVAC、エレベーター、および自動車産業用途向けに設計されており、IEC密閉端子およびNEMA開放端子バージョンを提供しています。
700-HPS PCBピンスタイル安全リレー
これらのリレーは、EN 50205(タイプB)に従って安全回路に必要な機械的にリンクされた接点を備えています。
Allen-Bradley Bulletin 700-HHF Flange-Mounted Power Relays are small-sized general purpose relays that switch large loads.
700-HHFフランジ取付け式パワーリレー
大きな負荷を切り換えることができる小型サイズの汎用リレーです。
700-SA チューブベース ソリッドステートリレー
これらのリレーは5Aの出力電流に定格されています。
700-SC アイスキューブソリッドステートリレー
これらのリレーは、3A負荷出力電流定格の小型ソケット式リレーです。
700-SK スリムライン ソリッドステートリレー
これらのリレーはHN121またはHN122ソケットと互換性があり、最大2Aの電流定格に対応しています。
700-SHホッケーパック型ソリッドステートリレー
これらのリレーは、ホッケーパック型パッケージでヒートシンク付きの場合、最大40Aの連続抵抗負荷を処理できます。
Allen-Bradley Bulletin 700-SF Square Base Relays are 3A rated solid-state relays compatible with HN116 sockets.
700-SFスクエアベース・ソリッド・ステート・リレー
HN116ソケットに適合する、定格3 Aのソリッド・ステート・リレーです。
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left リレーおよびタイマ