Loading

700-PS NEMAソリッドステート調整可能タイミングリレー
Allen-Bradley

4極リレーまたは2極リレーに取付け可能なリレーです。アダプタプレートに取付けて、スタンドアロン型として使用することもできます。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

Bulletin 700-PS NEMAソリッドステートタイミングリレーは、正確なソリッドステートタイマであり、Bulletin 700-P、-PK、-R、-RMの各4極リレー、およびBulletin 700-PH 2極リレーに取付けることができます。アダプタプレートに取付けて、スタンドアロン型として使用することもできます。

  • ソリッドステートタイマ
  • 最大AC 600 V、最大DC 300 V
  • タイミング範囲: 0.1~120秒
  • Bulletin 700タイプP、PK、R、RMの各リレーに取付け可能
  • オンディレイまたはオフディレイに変換可能
Essential Components
Essential Components
能力
能力
Essential Components
当社は、長年にわたって品質と耐久性が実証されたAllen-Bradley®の必須コンポーネントを提供しています。
こちらをご覧ください
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements

  • cULusリスト— ファイル番号E10314、ガイド番号NOIV/NOIV7

標準準拠

  • CSA C22.2 No. 213
  • ISA 12.12

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用リレー&タイマ
  5. Chevron LeftChevron Left 700-PS NEMAソリッドステート調整可能タイミングリレー