Loading

700-FS高性能リレー
Allen-Bradley

22.5 mmの省スペース設計のリレーで、タイミング範囲は0.05秒~300時間です。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

 Bulletin 700-FS DIN レール型高性能タイミングリレーは、22.5 mm の省スペース設計で、タイミング範囲は0.05秒~300時間です。多機能バージョンにより、 在庫の削減や設計の標準化が可能になります。

  • 機能および計時範囲を調整可能なタイミングリレー
  • パネルおよびDINレール取付け(ソケットのコスト不要)
  • 幅22.5mm、多機能または単一機能のオプション
  •  SPDT または DPDT 接点出力(5A)として使用可能
  • タイミング範囲:0.05秒~300時間
  • コイルサージ保護
Essential Components
Essential Components
能力
能力
Essential Components
当社は、長年にわたって品質と耐久性が実証されたAllen-Bradley®の必須コンポーネントを提供しています。
こちらをご覧ください
Certifications
  • CE Marked
  • cULus Listed — File No. E14840; Guide Nos. NKCR/NKCR7


Standards Compliance

  • CSA 22.2 No. 14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

Documentation
Product Profiles 文書
Bulletin 700-FS DIN Rail Timing Relays Product Profile 700-PP019_-EN-P
Miscellaneous 文書
Bulletin 700汎用、干渉リレー、ソリッド・ステート・リレーおよび特殊リレーのパンフレット 700-BR018_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用リレー&タイマ
  5. Chevron LeftChevron Left 700-FS高性能リレー