Loading

700-HHFフランジ取付け式パワーリレー
Allen-Bradley

大きな負荷を切り換えることができる小型サイズの汎用リレーです。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

Bulletin 700-HHFフランジ取付けパワーリレーは、大きな負荷を切り換えることができる小型サイズの汎用リレーです。

  • パネル取付け式の構成
  • ブレード型クイックコネクト端子
  • 2極モデルおよび3極モデル
  • 20A、25A、および30A (接点定格)
  • パイロットライト(オプション)
Essential Components
Main Image
能力
Essential Components

当社のリレーおよびタイマは 必須コンポーネント 製品ラインの一部です。このような産業用ビルディングブロックを利用することによる、設置の効率化、稼働時間の向上、保守の低減から、最終的なコストの低減に至るまでの詳細情報をご覧ください。 

当社にできること
認証
UL Recognized Component Canadian and United States RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CEマーク取得
  • cURus認可 — ファイル番号E3125、ガイド番号NLDX2/NLDX8

標準準拠

  • CSA 22.2 No.14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

Documentation
Miscellaneous 文書
Bulletin 700汎用、干渉リレー、ソリッド・ステート・リレーおよび特殊リレーのパンフレット 700-BR018_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用リレー&タイマ
  5. Chevron LeftChevron Left 700-HHFフランジ取付け式パワーリレー