Loading

700-FE エコノミータイミングリレー
Allen-Bradley

17.5 mm幅のリレーで、タイミング範囲は0.05秒~100時間です。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
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
Bulletin 700-FEエコノミー・タイミング・リレーは、幅が17.5 mmと非常に狭くなっています。このリレーのタイミング範囲は0.05秒~100時間です。多機能バージョンは、 スペアパーツの在庫を減らし、設計の標準化に役立ちます。

  • DINレール取付け(ソケットのコスト不要)
  • 幅17.5mm、多機能または単一機能のオプション
  • SPDT 接点出力 5A
  • タイミング範囲:0.05秒~100時間
  • コイルサージ保護
Essential Components
Main Image
能力
Essential Components

当社のリレーおよびタイマは 必須コンポーネント 製品ラインの一部です。このような産業用ビルディングブロックを利用することによる、設置の効率化、稼働時間の向上、保守の低減から、最終的なコストの低減に至るまでの詳細情報をご覧ください。 

当社にできること
Certifications
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark

  • CE Marked
  • cULus Listed — File No. E14840; Guide Nos. NKCR/NKCR7


Standards Compliance
  • CSA 22.2 No. 14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

Documentation
Product Profiles 文書
Bulletin 700-FE DIN Rail Timing Relays Product Profile 700-PP028_-EN-P
Miscellaneous 文書
Bulletin 700汎用、干渉リレー、ソリッド・ステート・リレーおよび特殊リレーのパンフレット 700-BR018_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用リレー&タイマ
  5. Chevron LeftChevron Left 700-FE エコノミータイミングリレー