Loading

700-RTCソリッドステート固定タイミングリレー
Allen-Bradley

誤ってタイミングが変更されないようにする必要があり、一定の遅延が求められる用途向けに設計された固定タイミングリレーです。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

Bulletin 700-RTCソリッドステート・タイミング・リレーは、誤ってタイミングが変更されないようにする必要があり、一定の時間遅延が必要なアプリケーション向けに設計された固定タイミングリレーです。このリレーは、固定ソリッドステート設計の信頼性と電気機械式リレーに匹敵する接点絶縁を提供する製品です。

  • 最大DC300VまたはAC600V、50/60Hzのときに連続定格5A
  • 2つの時限接点および2つの瞬時接点をN.O.またはN.C.で使用可能
  • オンディレイまたはオフディレイで8つの計時範囲を選択可能
  • 調整可能なポテンショメータを内蔵
  • 危険な領域クラスI、ディビジョン2、グループA、B、C、Dでの使用に最適
  • 計時範囲:
    • 秒:0.05~2、0.2~8、0.4~30、2~120
    • 分:0.015~1、0.06~4、0.25~16、1~64
  • LEDステータスインジケータ
  • 密閉型接点
  • 苛酷な環境での使用に最適
Essential Components
Essential Components
能力
能力
Essential Components
当社は、長年にわたって品質と耐久性が実証されたAllen-Bradley®の必須コンポーネントを提供しています。
こちらをご覧ください
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements

  • cULusリスト— ファイル番号E10314、ガイド番号NOIV/NOIV7

標準準拠

  • CSA C22.2 No. 213
  • ISA 12.12

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用リレー&タイマ
  5. Chevron LeftChevron Left 700-RTCソリッドステート固定タイミングリレー