Loading

産業用オートメーションおよび制御システム用リレーとタイマ
Allen-Bradley

当社の産業用リレーおよびタイマは、世界中の最も厳しい規格および定格に適合するように設計、製造、試験されています。
  1. 概要
  2. 製品
Open All Close All
概要
700-HA GPチューブベースリレー
Allen-Bradley ロゴ

リレーとタイマは工業制御システムにおいて不可欠なコンポーネントであり、製造メーカ、OEM、パネルビルダーが信頼性が高くスケーラブルなオートメーションアーキテクチャを構築するのに役立ちます。機械制御および産業用オートメーションの重要な要素として、これらのデバイスは、スタンドアロン制御パネルから複雑な製造システムまで、幅広いアプリケーションをサポートするための正確なタイミング、柔軟な構成オプション、堅牢な性能を実現します。

産業用リレーとタイマは、電気的絶縁、信号増幅、シーケンシング、スイッチング、回路保護など、制御システム内で重要な機能を果たします。信頼できるリレーメーカとして、Allen-Bradley®は、厳しい製造およびプロセス環境向けに設計された包括的な産業用リレーおよびタイマソリューションの包括的な製品ラインを実現しています。正確なタイミング精度、豊富な接点構成、多様な取付けオプションにより、当社の制御リレー製品は、幅広い産業用アプリケーションにわたって効率的なパネル設計と信頼性の高い動作をサポートします。

電磁リレー、ソリッドステートリレー、IECリレー、NEMAリレー、多機能タイミングソリューションのいずれが必要な場合でも、当社のオートメーションリレーは、機械ビルダー、OEM、産業運用者がシステムの信頼性を向上させ、制御パネルの統合を簡素化し、一貫した生産性能を維持するのに役立つように設計されています。

主な特長

Open All
Close All
高信頼性と産業用の耐久性

過酷な環境向けに設計されたこれらのリレーとタイマは、長い電気的寿命、高いスイッチング能力、そして稼働時間に不可欠な信頼性の高い性能を実現します。 信頼性の高いスイッチングにより、メンテナンスの削減、予測可能な機械動作の実現、総所有コストの低減が可能です。

あらゆる用途に対応する包括的な製品ライン

汎用、IEC、NEMA、ソリッドステートの各製品から選択可能。いずれも独自の制御要件に対応する設計。適切な用途に適切なリレーを選定することで、パネススペース、性能、標準化の最適化。

シンプルなパネル統合

DINレール取付け、プラグインベース、標準化端子レイアウトによる配線および交換作業の効率化。 設置作業の迅速化およびメンテナンスの容易化によるダウンタイムの低減と技術者のユーザビリティ向上。

ソリッドステートの高精度・高速

高速動作および静音スイッチングが求められるアプリケーションには、ソリッドステートリレーがより高い精度と長いサービス寿命を実現します。高周波・高デューティサイクルのアプリケーションに最適で、機械式リレーが十分な性能を発揮できない場合でも一貫した性能の維持に貢献します。

ボーラル社の採石場はインテリジェントモータ制御ソリューションに投資
ボーラル社の採石場はインテリジェントモータ制御ソリューションに投資
Case Study
Case Study
ボーラル社の採石場はインテリジェントモータ制御ソリューションに投資
ボーラル社は、最近インテリジェントモータ制御ソリューションに投資して、稼働時間の改善と最新のモータ制御技術によって提供される長寿命の実現とコンプライアンスの遵守に活用しています。

信頼性は適切な工業制御基盤から始まります

貴社のシステムおよび基準に合わせて拡張できるよう設計された産業用リレーおよびタイマ。

製品
汎用産業用リレー

汎用産業用リレーは、幅広い制御アプリケーションに対して経済的かつ信頼性の高いスイッチングを実現します。これらの多用途コンポーネントは、複数の接点構成、プラグインベース、明確なステータス表示を備えており、アプリケーションの柔軟性とシンプルさを求めるパネルビルダーやOEMに最適です。

汎用リレー

製品
汎用産業用タイミングリレー

これらの産業用タイミングリレーは、シーケンシング、遅延、保護タスクのための調整可能または固定のタイミング機能を実現します。オンディレイ、オフディレイ、間隔、多機能タイミングの各オプションにより、反復的な制御ロジックの合理化や、ディスクリートなタイミングが求められる場合のPLCプログラミングの簡素化を実現します。

汎用タイミングリレー

製品
IEC産業用リレー

IECリレーは、性能、耐久性、アプリケーションの柔軟性に関する国際規格を満たすように設計されています。コンパクトな設置面積、汎用アクセサリ、標準化された端子により、高い信頼性と迅速な入手性を必要とするグローバルな機械設計への統合が容易です。

IEC産業用リレー

製品
NEMA産業用リレー

NEMAリレーは、広い接点間隔、高遮断定格、過酷な産業環境向けに設計された耐久性により、堅牢な性能を実現します。堅牢な接点キャリアと要求の厳しい環境での規格準拠の性能が求められる北米での設置に最適です。

NEMA産業用リレー

製品
NEMA産業用タイミングリレー

NEMA構造の堅牢性と高度なタイミング機能を組み合わせたこれらのユニットは、産業環境における保護タイミングおよび機械シーケンシングの精密な制御を実現します。その堅牢な構造と明確な構成インターフェイスにより、ヘビーデューティアプリケーションでの一貫した性能をサポートします。

NEMA産業用タイミングリレー

製品
ソリッドステートリレー

ソリッドステートリレーは、機械の摩耗がなく、高速かつ静音なスイッチングを実現します。頻繁なサイクリングや繊細な負荷を伴うアプリケーションに最適です。優れた信頼性、発熱の低減、長寿命を実現し、精密駆動アプリケーションにおいて好まれる選択肢です。

ソリッドステートリレー

完全かつ接続性の高い工業制御システムの構築

補完的なAllen‑Bradleyコンポーネントによる性能向上

産業用リレー、制御リレー、タイマの大手製造メーカとして、ロックウェル・オートメーションは、製造メーカ、OEM、パネルビルダーが信頼性の高い接続(性)を備えた制御システムを構築できるよう実現するソリューションを提供しています。当社のAllen-Bradley®リレーおよびタイマの包括的な製品ラインは、幅広いオートメーション技術とシームレスに統合できるよう設計されており、効率的な機械制御、プロセス制御、産業運用をサポートします。

  • 押しボタンおよび信号装置
    押しボタンおよび信号装置
    押しボタンおよび信号装置
    信頼性の高い産業用押しボタン、押しボタン制御ステーション、信号装置、オペレータ制御装置による自動化と安全性の実現をご体験ください。
  • サーキットブレーカ&負荷保護
    サーキットブレーカ&負荷保護
    サーキットブレーカ&負荷保護
    産業用電気システムの保護を支援するために設計された、幅広い種類のサーキットブレーカ、モータ保護および回路保護デバイスをご覧ください。
  • 産業用電源
    産業用電源
    産業用電源
    切換えモード電源や産業用無停電電源装置からトランスまで、すべての製品は信頼性と確実な動作の実現を目指して設計されています。
  • モータコントローラ、コンタクタ、ソフトスタート、MCC
    モータコントローラ、コンタクタ、ソフトスタート、MCC
    モータコントローラ、コンタクタ、ソフトスタート、MCC
    スマート製造ソリューションで稼働時間、スループット、エネルギー節約を向上 – Allen-Bradleyモータコントローラ、コンタクタ、モータスタータ
  • 産業用安全製品
    安全リレー
    産業用安全製品
    当社の安全製品およびソリューションは、機械の機能的動作を改善し、貴社の人員の安全性、動作効率、生産性の向上に貢献します。
  • プログラマブルコントローラ
    プログラマブルコントローラ
    製品
    製品
    プログラマブルコントローラ
    拡張性と高性能を兼ね備えた自動化を実現するAllen-Bradley CompactLogixおよびControlLogix PLC/PACコントローラ、さらにMicro800ソリューションをご覧ください。
    Flexware Innovationロゴ

製造および自動化システムにおける産業用リレーの用途

産業用リレーは、製造施設、機械制御システム、産業用オートメーション環境全体で、回路の切り替え、信号の電気的絶縁、機器の制御、信頼性の高い動作のサポートに使用されています。一般的な用途には以下が含まれます。

製造システム

産業用リレーは、生産設備、組立ライン、コンベア、包装機械、マテリアルハンドリングシステムの制御に役立ちます。効率的な産業運用と設備の稼働時間を支える信頼性の高いスイッチング機能および制御機能を実現します。

マシン制御

機械製造業者やOEMは、コントローラー、センサー、アクチュエータ、モータ間のインターフェイスとして機械リレーを使用します。リレーは機械のシーケンシング管理、信号の電気的絶縁、そして自動化設備の安全かつ信頼性の高い制御を実現します。

プロセス制御

オートメーションリレーは、食品、飲料、上下水、廃水、化学処理、エネルギー生産などのプロセス産業で広く使用されています。ポンプ、バルブ、モータ、モニタ装置を制御し、安定かつ効率的なプロセスの維持に役立ちます。

産業用制御パネル

パネルビルダーは、産業用リレーソリューションを活用してパネル設計の簡素化、制御回路の整理、デバイス間の電気的絶縁の実現を図っています。柔軟な取付けオプションと接点構成により、設置やメンテナンスの効率化が可能です。

オートメーションシステムインテグレーション

オートメーションリレーは、PLC、ドライブ、センサ、フィールドデバイス間の通信および制御をサポートします。制御信号や電気負荷の管理を支援することで、統合オートメーションシステム全体における信頼性の高い運用に貢献します。

機器保護と信号の電気的絶縁

産業用リレーは、回路の電気的絶縁および低電圧制御信号と高電力負荷の分離により、敏感な制御機器の保護に役立ちます。これにより、システムの信頼性が向上し、部品損傷リスクの低減に貢献します。

工業制御リレーおよびタイマに関するよくある質問

# 電気機械式リレーとソリッドステートリレーの違いは何ですか? 電気機械式リレーとソリッドステートリレー(SSR)の主な違いは以下の通りです。 ## 電気機械式リレー - **動作原理**: 電磁コイルが物理的な接点を開閉 - **可動部品**: あり(機械的接点) - **寿命**: 限定的(機械の摩耗による) - **スイッチング速度**: 比較的遅い(ミリ秒単位) - **ノイズ**: スイッチング時にクリック音が発生 - **電気的ノイズ**: アーク放電により高い - **コスト**: 一般的に安価 ## ソリッドステートリレー(SSR) - **動作原理**: 半導体(トランジスタ、サイリスタなど)を使用 - **可動部品**: なし - **寿命**: 長い(機械の摩耗なし) - **スイッチング速度**: 高速(マイクロ秒単位) - **ノイズ**: 無音動作 - **電気的ノイズ**: 低い - **コスト**: 一般的に高価 ## 用途の選択 - **電気機械式リレー**: 高電流、完全な電気的絶縁が必要な場合 - **ソリッドステートリレー**: 高速スイッチング、長寿命、静音動作が必要な場合

電磁リレーは物理的な接点を使用して負荷を切り替えるため、多くの一般的な用途においてコスト効率が高く汎用性があります。ソリッドステートリレーは可動部品のない半導体技術を使用し、より高速な切り替え、無音動作、長寿命を実現します。高頻度サイクルや敏感な負荷には、ソリッドステートリレーがより高い信頼性を実現することが多いです。

IECリレーとNEMAリレーの選定方法

IECとNEMAの選択は、地域の規格、設計思想、特定のアプリケーションニーズによって決まります。IECリレーはコンパクトでモジュール式の構造となっており、世界中での使用に最適化されています。NEMAリレーは堅牢で大型、北米の重負荷環境向けに設計されています。いずれも異なる規制期待値を満たしているため、選択は必要な耐久性、設置面積、地域の適合性によって決まります。

タイミングリレーをプログラマブルコントローラの代わりに使用すべきタイミングはいつですか?

タイミングリレーは、PLCのプログラミングにかかるコストや複雑さを必要とせず、オンディレイ・オフディレイ、間隔タイミング、リピートサイクルなどのシンプルなディスクリートタイミング機能が必要な場合に最適です。特に、迅速な取付けやスタンドアロン機能が重視される小型機械や改修用途で有用です。

リレーは安全用途に適していますか?

標準リレーは安全認証回路用に設計されていません。機械安全機能には、ISO 13849やIEC 62061などのグローバル安全規格に適合する安全リレーや安全コントローラなどの安全定格部品が必要です。アプリケーションに非常停止やセーフティインターロックが含まれる場合は、認証済みの安全リレーをご検討ください。

リレーやタイマの取付けオプションにはどのような種類がありますか?

ほとんどのAllen-Bradleyリレーおよびタイマは、DINレールまたはパネルマウントの構成が可能で、迅速な交換を実現するプラグインベースを備えています。これらの取付けオプションにより、設置の効率化、配線アクセスの容易化、パネル構成の簡素化が実現します。ホールドダウンクリップやマーカタブなどのアクセサリは、パネルレイアウトの安全性と整理性の維持に貢献します。

産業環境に適したリレーの特長は何ですか。

産業用リレーは、過酷な環境下での信頼性の高い動作を実現するように設計されています。堅牢な構造、高い電気的耐久性、振動や温度変化への抵抗、柔軟な取付けオプションなどの特長により、製造、機械制御、産業用オートメーションアプリケーションにおける長期的な性能の実現をサポートします。

プログラマブルリレーとタイミングリレーの違いは何ですか?

タイミングリレーは、機器の起動や停止の遅延など、特定のタイミング機能を実行します。プログラマブルリレーは、タイミング、制御ロジック、制御機能を単一のデバイスに統合しており、アプリケーションの柔軟性や複数の制御タスクを必要とする用途に適しています。

適切なリソースとサポートでプロセスを簡素化

テクニカル・ドキュメンテーション・センター
技術仕様書、マニュアル、インストール手順書。

リモート技術サポート
製品スペシャリストによるリアルタイムオンラインおよび電話サポート。

PartnerNetwork
業界をリードするエンジニアリングスペシャリストとサプライヤーのチーム。

文書ライブラリ
Rockwell Automation、FactoryTalk、Allen‑Bradley製品、サービス、ソリューションをサポートする出版物。

ナレッジベース
様々な製品と技術に関する質問と回答のデータベース。

今すぐRockwell Automationエキスパートとつながる

より迅速な立ち上げ、リスク軽減、結果の最大化をサポートします。一緒によりスマートに構築しましょう。

お問い合わせ

貴社のアクティビティに基づく

Loading
Loading
Loading
Loading
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
リレーおよびタイマ Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
700-HA チューブベースリレー
これらの汎用リレーは、マシンツール、パルプ・製紙、および輸送機器のOEMでの用途に最適です。
700-HBスクエアベースリレー
これらのリレーは、HVAC、エレベーター、および自動車産業用途向けに設計されており、IEC密閉端子およびNEMA開放端子バージョンを提供しています。
700-HCミニチュアアイスキューブリレー
これらは、低エネルギー切替アプリケーション用の4極プラグインリレーです。
Allen-Bradley Bulletin 700-HD Flange Mount Square Base Relays feature blade-style quick connect terminals.
700-HDフランジ取付け式スクエア・ベース・リレー
簡単に接続できるブレード型端子を使用したリレーです。
Allen-Bradley Bulletin 700-HHF Flange-Mounted Power Relays are small-sized general purpose relays that switch large loads.
700-HHFフランジ取付け式パワーリレー
大きな負荷を切り換えることができる小型サイズの汎用リレーです。
700-HF ミニチュア角形ベースリレー
これらのリレーは自動車用途に最適です。
700-HGパワーリレー
これらのリレーはDC負荷の開閉に適しており、アーク抑制用の磁気ブローアウト機能をオプションで利用でき、さらに高電流DC回路の開閉も可能です。
Allen-Bradley Bulletin 700-HJ Magnetic Latching Relays control lighting loads or continuous duty applications to save energy.
700-HJ磁気ラッチリレー
エネルギーを節約するために照明の負荷や連続稼動用途を制御できるリレーです。
700-HKスリムラインリレー
これらのリレーは、さまざまな高密度分離および割込むアプリケーションに最適です。
700-HL端子台リレー
これらの端子台リレーには、極あたり6.2mm幅のインターフェイスが含まれており、クイック接続により設置コストの削減に役立ちます。
700-HP プリント基板ピンスタイル
当社のBulletin 700-HPリレーは、プラグインPINスタイルプリント基板(PCB)端子を備えた汎用リレーです。
700-HPS PCBピンスタイル安全リレー
これらのリレーは、EN 50205(タイプB)に従って安全回路に必要な機械的にリンクされた接点を備えています。
Allen-Bradley Bulletin 700-HTA Alternating Relays serve as interposing relays between your controller and field devices.
700-HTAオルタネートリレー
これらのリレーはコントローラとフィールドデバイスの間に介在するリレーとして機能し、一次負荷または二次負荷を選択するか、2つの負荷を交互に切り換えることができます。
DIN Rail Mount Timing Relay, 17mm
700-FE エコノミータイミングリレー
17.5 mm幅のリレーで、タイミング範囲は0.05秒~100時間です。
Bulletin 700-FS DIN Rail High Performance Timing Relays have a 22.5 mm space-saving design and a timing range of 0.05 seconds to 300 hours. The multi-function timing helps you reduce stock and standardize your design.
700-FS高性能リレー
22.5 mmの省スペース設計のリレーで、タイミング範囲は0.05秒~300時間です。
700-HLF端子台タイミングリレー
これらのリレーは、高密度アプリケーション向けのリレーおよびソケット組み立てモジュールです。
700-HNC ミニチュアタイミングリレー
これらのリレーは、入手可能な最小のタイミングリレーの一部です。ソケット付きでDINレール上にわずか26mm(1.02″)のスペースしか必要としません。
700-HNK 超薄型タイミングリレー
これらのリレーは、市場で最も小さなプラグインリレーの一つです。ソケット内でわずか15.6mm(5/8″)のDINレール空間しか必要としません。
700-HR ダイヤル式タイミングリレー
これらのリレーは、プラグインソケット取付けのタイミングリレーです。設定が簡単で、パネル取付けまたはDINレール取付けが可能です。
Allen-Bradley Bulletin 700-HT Tube Base Timing Relays, for general purpose applications, mount on tube-type bases.
700-HTチューブベース型タイミングリレー
汎用用途に適したリレーで、チューブ型のベースに取付けて使用できます。
Allen-Bradley Bulletin 700-HV Repeat Cycle Timing Relays provide cycled on-off switching when a signal is applied.
700-HVリピート・サイクル・タイミング・リレー
信号が印加されるたびにオン/オフを循環的に切り換えることができるリレーです。オンとオフの間隔は、個別に調節できます。
Allen-Bradley Bulletin 700-HX Multifunction Digital Timing Relays use a highly visible negative transmissive status indicator display to increase readability.
700-HX多機能デジタル
確認しやすい反転透過型ステータスインジケータ表示を採用したリレーです。用途の柔軟性を考慮し、2つのモードが用意されています。
700-CF IEC産業用制御リレー
これらのリレーは、機械的に連動する接点、タイミングオプション、そしてIEC設計における長い接点寿命など、要求の厳しい産業用アプリケーションに必要な機能を提供します。
700-EF 産業用制御リレー
これらのリレーは低消費電力と汎用広範囲コイルを提供し、4つのコイルで24~500V、50~60Hz、DCの制御電圧をカバーすることができます。
700-K小型産業用コントロールリレー
これらのリレーはコンパクトサイズで、低エネルギー信号の切り替えが可能です。
700S-CF IEC安全制御リレー
これらのリレーは、安全用途のフィードバック回路で必要とされる機械的またはミラー接点の性能を提供します。
700-P NEMA重負荷リレー
これらのリレーは、時間遅延、ラッチングアタッチメント、重複、および論理必要接点を提供し、1つのリレーに組み合わせることができます。
700Sヘビーデューティ安全制御リレー
これらのリレーは、機械的に連動する接点と耐タンパーカバーを備え、世界的な安全基準を満たすように設計されています。
700-R NEMA密閉スイッチ産業用制御リレー
これらのリレーには、タングステンチップ付きの気密封止接点が含まれており、過酷な環境下での低電圧回路の高信頼性スイッチングを提供します。
700-N NEMA薄型産業用制御リレー
これらの電気的に保持リレーは、視認性の高い赤いバーによる識別しやすいステータス表示と手動オーバーライド機能を備えています。
Allen-Bradley Bulletin 700-PS Solid-state Timing Relays are accurate solid-state timers that can be mounted.
700-PS NEMAソリッドステート調整可能タイミングリレー
4極リレーまたは2極リレーに取付け可能なリレーです。アダプタプレートに取付けて、スタンドアロン型として使用することもできます。
Allen-Bradley Bulletin 700-RTC Solid-state Timing Relays are fixed timing relays designed for applications requiring a specific time delay in which inadvertent timing changes must be avoided.
700-RTCソリッドステート固定タイミングリレー
誤ってタイミングが変更されないようにする必要があり、一定の遅延が求められる用途向けに設計された固定タイミングリレーです。
700-SA チューブベース ソリッドステートリレー
これらのリレーは5Aの出力電流に定格されています。
700-SC アイスキューブソリッドステートリレー
これらのリレーは、3A負荷出力電流定格の小型ソケット式リレーです。
Allen-Bradley Bulletin 700-SF Square Base Relays are 3A rated solid-state relays compatible with HN116 sockets.
700-SFスクエアベース・ソリッド・ステート・リレー
HN116ソケットに適合する、定格3 Aのソリッド・ステート・リレーです。
700-SHホッケーパック型ソリッドステートリレー
これらのリレーは、ホッケーパック型パッケージでヒートシンク付きの場合、最大40Aの連続抵抗負荷を処理できます。
700-SK スリムライン ソリッドステートリレー
これらのリレーはHN121またはHN122ソケットと互換性があり、最大2Aの電流定格に対応しています。
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
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用リレー&タイマ