Loading

電源装置
Allen-Bradley

切換えモード電源装置、産業用無停電電源装置からトランスに至るまで、どの製品も高い信頼性を備えています。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(3)
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
1608 DySC電圧サグプロテクタ
当社のBulletin 1608 DySC®電圧サグプロテクタは、製造業のダウンタイムや機器損傷の大きな原因となる電圧サグや瞬時停電から保護します。
1497B制御電源
当社のBulletin 1497B制御電源トランス(60Hz)は、制御回路への供給電圧を降圧するように設計されています。
1497A工作機械
当社のBulletin 1497A工作機械用変圧器(50/60Hz)は、供給電圧を制御回路用に降圧するよう設計されています。
1497D 汎用
当社のBulletin 1497D汎用変圧器は、一般的に電気配電システムからアプライアンス、照明、電動機械、および電力負荷への電力供給に使用されます。
1497 グローバルControl
当社のBulletin 1497グローバル制御変圧器は、単一、デュアル、およびマルチタップ一次電圧を提供します。これらの汎用性の高いマルチタップ変圧器により、さまざまな電圧源から制御電力を供給し、幅広いアプリケーションに対応できます。
1609-B Industrial
弊社のBulletin 1609-B産業用無停電電源装置は製造中止となり、販売を終了いたしました。
1609-D産業用ネットワーキング
弊社のBulletin 1609-Dファミリーの産業用無停電電源装置は製造中止となり、販売を終了いたしました。
1609-P産業用タワー
Bulletin 1609-P産業用無停電電源装置は、産業用環境向けの強力な高密度二重変換オンラインUPSを装備しています。通常、これらのユニットは、タワー構成で組み立てられており、制御盤の外に設置されます。
Bulletin 1607 ArmorPower On-Machine™電源
当社のBulletin 1607-XT ArmorPower™ On-Machine™電源は、ライン損失による電圧降下が発生するアプリケーション、およびコンパクトなサイズ、高効率、信頼性が重要な用途向けです。
1606-XLD DC-DCコンバータ
当社のBulletin 1606 XLDファミリーのDC-DCコンバータは、システムの信頼性に貢献し、電圧変動が発生した場合の制御回路の耐性を向上させます。コンパクトサイズにより、パネススペースの最適化に役立ちます。
1606-XLB Basic
当社のBulletin 1606-XLB基本スイッチングモード電源は、24VDC、1.5~20Aのサイズでご利用いただけます。
1606-XL標準スイッチングモード電源
弊社のBulletin 1606-XL標準スイッチングモード電源は製造中止となり、販売を終了いたします。お客様にはBulletin 1606-XLE/XLSスイッチングモード電源への移行をお勧めいたします。
1606-XLSパフォーマンス
当社のBulletin 1606-XLS高性能スイッチングモード電源は、ユニットサイズを大幅に削減しながら150%の電力ブーストを実現する技術を使用しています。
1606-XLP Compact
当社のBulletin 1606-XLPコンパクトスイッチングモード電源は、スペースを節約する必要がある場合に最適な選択です。
1606-XLE Essential
当社のBulletin 1606-XLE エッセンシャル スイッチングモード電源は、12、24、48V DC出力で80~960W、120%パワーブースト付きでご利用いただけます。
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。
Overview
Allen Bradley

当社は幅広い電源装置ソリューションを提供しています。切換えモード電源装置、産業用無停電電源装置からトランスに至るまで、どの製品も高い信頼性を備えています。

産業用コンポーネントに関するROKトークエピソード7で、ビルとポールは、電源を選択する際の最も重要な要因と、電源を選択するときに発生する一般的な間違いについて、産業用制御リードのデリック・ハインドと話しています。

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 電源装置