電力の信頼性は、あらゆる自動化アーキテクチャの中心的要素です。Allen‑Bradley® 産業用電源およびトランスは、幅広い産業用途にわたり一貫した高効率の性能を実現します。過酷な環境、電圧変動、複雑なシステム負荷に対応できるよう設計されたこれらの産業用電源は、制御回路、オンマシンデバイス、精密エレクトロニクスにクリーンで安定した電力を実現します。耐久性に優れた構造、グローバル認証、パネルおよび現場での導入オプションを備えた自動化電源システムのラインアップは、柔軟で高い信頼性を持つシステム設計をサポートします。
- 概要
- 製品
概要
主な特長
要求の厳しい環境向け高効率性能
グローバル認証によるコンプライアンスの簡素化
統合診断およびステータス監視
柔軟な取付けおよびスケーラブルな構成
電圧外乱に対する保護
信頼性を追求した電源ソリューション
変圧器からオンマシン電源まで、制御システムの安定した強靭な基盤構築
完全な電源&制御エコシステムの構築
産業用電源装置の保護・制御・信頼性を強化するハードウェアによる補完
産業用電源に関するよくある質問
制御システムに最適な産業用電源の選定方法
電圧サグ保護装置はいつ使用すべきですか?
スイッチング電源を使用する利点は、リニア電源と比較して以下の通りです。
1. **高効率** - スイッチング電源は通常80~95%の効率を実現し、リニア電源の30~60%と比べて大幅にエネルギー効率が高いです。
2. **小型・軽量** - 高周波で動作するため、トランスやフィルタ部品を小型化でき、全体のサイズと重量を削減できます。
3. **発熱が少ない** - エネルギー効率が高いため、無駄なエネルギーが熱として放出される量が少なく、冷却要件が軽減されます。
4. **広い入力電圧範囲** - 多くのスイッチング電源は、広範囲の入力電圧に対応できます。
5. **コスト効率** - 特に大電力用途では、小型化と部品の削減により、製造コストを抑えられます。
ただし、スイッチング電源にはノイズが多い、回路が複雑といった欠点もあります。用途に応じて適切な電源方式を選択することが重要です。
制御パネルの外部に電源装置を取付けることはできますか?
制御回路トランスの容量はどのように決定すればよいですか?
適切なリソースとサポートでプロセスを簡素化
テクニカル・ドキュメンテーション・センター
技術仕様書、マニュアル、インストール手順書。
リモート技術サポート
製品スペシャリストによるリアルタイムオンラインおよび電話サポート。
PartnerNetwork
業界をリードするエンジニアリングスペシャリストとサプライヤーのチーム。
文書ライブラリ
Rockwell Automation、FactoryTalk、Allen‑Bradley製品、サービス、ソリューションをサポートする出版物。
ナレッジベース
様々な製品と技術に関する質問と回答のデータベース。
今すぐRockwell Automationエキスパートとつながる
より迅速な立ち上げ、リスク軽減、結果の最大化をサポートします。一緒によりスマートに構築しましょう。
貴社のアクティビティに基づく
製品
表示
1
-
1
/
0
結果
1606-XLE Essential
当社のBulletin 1606-XLE エッセンシャル スイッチングモード電源は、12、24、48V DC出力で80~960W、120%パワーブースト付きでご利用いただけます。
Bulletin 1607 ArmorPower On-Machine™電源
当社のBulletin 1607-XT ArmorPower™ On-Machine™電源は、ライン損失による電圧降下が発生するアプリケーション、およびコンパクトなサイズ、高効率、信頼性が重要な用途向けです。
1497 グローバルControl
当社のBulletin 1497グローバル制御変圧器は、単一、デュアル、およびマルチタップ一次電圧を提供します。これらの汎用性の高いマルチタップ変圧器により、さまざまな電圧源から制御電力を供給し、幅広いアプリケーションに対応できます。
1606-XLD DC-DCコンバータ
当社のBulletin 1606 XLDファミリーのDC-DCコンバータは、システムの信頼性に貢献し、電圧変動が発生した場合の制御回路の耐性を向上させます。コンパクトサイズにより、パネススペースの最適化に役立ちます。
1609-P産業用タワー
Bulletin 1609-P産業用無停電電源装置は、産業用環境向けの強力な高密度二重変換オンラインUPSを装備しています。通常、これらのユニットは、タワー構成で組み立てられており、制御盤の外に設置されます。
1606-XL標準スイッチングモード電源
弊社のBulletin 1606-XL標準スイッチングモード電源は製造中止となり、販売を終了いたします。お客様にはBulletin 1606-XLE/XLSスイッチングモード電源への移行をお勧めいたします。