当社のBulletin 1608 DySC®電圧サグプロテクタは、製造業のダウンタイム、スクラップ材料、機器の損傷の大きな原因となる電圧サグや瞬時停電から保護します。これらのDySC電圧サグプロテクタはバッテリを必要とせず、可動部品がなく、最小限のメンテナンスで済みます。最大5秒間の電圧サグからの保護を必要とする製造プロセスや高感度機器に最適です。
- 製品
- 概要
- ドキュメント
- 認証
概要
- 敏感な電気の機器への損傷を防止
- 機械から施設全体までの保護を提供
- 単相および3相のポートフォリオを含む
- 最大5秒間の電圧低下保護を提供
- 短時間の完全な電圧喪失から保護
- 環境に優しい − 99%以上の効率、バッテリ不要
こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません
ドキュメント
| 技術仕様 | 文書 |
|---|---|
| 1608 DySC電圧サグ補正器仕様 | 1608-TD001_-EN-P |
| インストレーションインストラクション | 文書 |
|---|---|
| 1608P ProDySC動的電圧サグ補正器(25Aおよび50A)設置 | 1608P-IN001_-EN-P |
| 1608P ProDySC動的電圧サグ補正器(100および110A)設置 | 1608P-IN002_-EN-P |
| 1608P ProDySC動的電圧サグ補正器(200A)設置 | 1608P-IN003_-EN-P |
| 1608P HC-DySC 動的電圧降下補正器(200A)設置 | 1608P-IN004_-EN-P |
| User Manuals | 文書 |
|---|---|
| 1608P ProDySC動的電圧サグ補正器(25および50A)ユーザーマニュアル | 1608P-UM001_-EN-P |
| 1608P ProDySC動的電圧サグ補正器(100および110A)ユーザーマニュアル | 1608P-UM002_-EN-P |
| 1608P ProDySC 動的電圧降下補正器(200A)ユーザーマニュアル | 1608P-UM003_-EN-P |
| 1608P ProDySC動的電圧サグ補正器(200AシリーズB)ユーザーマニュアル | 1608P-UM006_-EN-P |
| 1608P HC-DySC ダイナミック電圧サグコレクタ ユーザーマニュアル | 1608P-UM004_-EN-P |
| HC-DySC動的電圧サグ補正器ユーザーマニュアル | 1608P-UM005_-EN-P |
| Product Profiles | 文書 |
|---|---|
| Bulletin 1608 DySC 電圧サグプロテクタ製品プロファイル | 1608-PP002_-EN-P |
| 電力品質ホワイトペーパー | POWER-WP002_-EN-P |
| Miscellaneous | 文書 |
|---|---|
| 電力品質パンフレット | POWER-BR011_-EN-P |
認証
認証
- Bulletin 1608N MiniDySC 2~6AモデルはUL認定品、その他すべてのMiniDySCおよびProDySCモデルはUL規格品です。
- UL規格品
- UL認定品
規格適合
- SEMI F47規格を上回る性能
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.