Loading

1606-XLPコンパクト
Allen-Bradley

当社のBulletin 1606-XLPコンパクトスイッチングモード電源は、スペースを節約する必要がある場合に最適な選択です。
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 1606-XLPコンパクトスイッチングモード電源は、スペースを節約する必要がある場合に最適な選択です。これらのデバイスは、XLデバイスと同じ多くの機能および認証を備えており、低電力アプリケーションをサポートします。

  • 定格出力15~100W(24VDCで0.6~4.2A)を含む
  • 複数の出力電圧を提供
  • グローバルアプリケーション向けに複数の単相および3相入力を提供
  • 低電力アプリケーション向けに、より小型で費用効果の高いソリューションを提供
  • バックアップ電源用のデュアル電源管理のための冗長モジュールを提供

製品比較

 
1606-XLB
1606-XLE
1606-XLP
1606-XLS
入力電圧 単相 単相/多相 単相/多相 単相/多相
ワット範囲 36~480W 80~960W 15~100W 80~960W
複数出力電圧 24~28VDC あり あり あり
端子 ねじ、プッシュイン ねじ、プラグ、スプリング、プッシュイン ねじ、スプリング、プラグ ねじ、スプリング
自動入力選択 X X X X
パワーブースト   120%   150%/5s
DC OKリレー出力 X X   X
DC OK LEDインジケータ X X X X

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Product Profiles 文書
Bulletin 1606-XLE、XLP、XLSスイッチングモード電源製品プロファイル 1606-PP003_-EN-P
認証
認証
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UL Recognized Component Canadian and United States RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CEマーク
  • C-Tick
  • cULusリスト
  • cULus Recognized
規格適合性
  • ABS/総勘定元帳/RINA(船舶用)
  • ATEX
  • クラス1 Div. 2(T3A)
  • CE
  • C-Tick
  • cULus
  • 米国電気工事規定クラス2
  • SEMI F47適合

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用電源
  5. Chevron LeftChevron Left 1606-XLP Compact