Loading

1606-XLBベーシック
Allen-Bradley

当社のBulletin 1606-XLB基本スイッチングモード電源は、24VDC、1.5~20Aのサイズでご利用いただけます。
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 1606-XLB基本スイッチングモード電源は、24V DC、1.5~20Aのサイズで利用可能です。これらの電源はコスト効率が良く、最大95.2%の効率を提供し、長寿命定格となっています。

  • 1.5A(36W)、2.5A(60W)、3.75A(90W)、5A(120W)、10A(240W)、20A(480W)のサイズをご用意
  • 長期間の使用において平均故障間隔を延長するよう設計され、著しい価格優位性を実現
  • 最大95.2%の効率を可能にするシングルボード設計を採用し、発熱量を削減することで筐体内の他の部品への熱ストレスを軽減
  • ユニットの出力電圧を監視できるDC-OK信号を搭載
  • 標準DINレールにスムーズにクリック装着でき、配線を容易にする大型端子を採用

アプリケーションに合わせたより多くの選択肢 新しいモジュールサイズが利用可能

  • 1.5A(36W)
    • 1606-XLB36EH、24VDC、プッシュイン終端、米国電気工事規定Class 2
  • 2.5A(60W) 
    • 1606-XLB60EH、24VDC、プッシュイン終端、米国電気工事規定Class 2
    • 1606-XLB60E、24VDC、ねじ終端、米国電気工事規定Class 2
  • 3.75A(90W) 
    • 1606-XLB90EH、24VDC、プッシュイン終端
    • 1606-XLB90E、24VDC、ねじ終端
    • 1606-XLB90EQ、24VDC、ねじ終端、米国電気工事規定Class 2
  • 5A(60W) 
    • 1606-XLB60BH、12VDC、プッシュイン終端、米国電気工事規定Class 2
  • 20A(480W) 
    • 1606-XLB480E、24VDC、ねじ終端 
  • 重要回路の信頼性向上を可能にする冗長化モジュール
    • 1606-XLBRED20、20A、ダイオードベース

製品比較

 
1606-XLB
1606-XLE
1606-XLP
1606-XLS
入力電圧 単相 単相/多相 単相/多相 単相/多相
ワット範囲 36~480W 80~960W 15~100W 80~960W
複数出力電圧 24~28VDC あり あり あり
終端 ねじ、プッシュイン ねじ、プラグ、スプリング、プッシュイン ねじ、スプリング、プラグ ねじ、スプリング
自動入力選択 X X X X
パワーブースト   120%   150%/5s
DC OKリレー出力 X X   X
DC OK LEDインジケータ X X X X

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Product Profiles 文書
Bulletin 1606-XLB 基本電源製品プロファイル 1606-PP004_-EN-P
Miscellaneous 文書
スイッチングモード&無停電電源装置パンフレット 1606-BR001_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UL Recognized Component Canadian and United States RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • CEマーク
  • cULusリスト
  • cULus認証
  • RCM
規格適合性
  • CE
  • C-Tick
  • cULus

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用電源
  5. Chevron LeftChevron Left 1606-XLB Basic