Loading

1606-XLS パフォーマンス
Allen-Bradley

当社のBulletin 1606-XLS高性能スイッチングモード電源は、ユニットサイズを大幅に削減しながら150%の電力ブーストを実現する技術を使用しています。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(58)
(2)
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
当社のBulletin 1606-XLS高性能スイッチングモード電源 は、ユニットサイズを大幅に削減しながら150%の電力向上を実現する技術を使用しています。これらの電源は、80~960Wのサイズで5V、12V、15V、24V、48VのDC出力を選択できます。

  • 定格出力80~960W(24V DCで3.3~40A)を含む
  • 起動負荷に対応する150%パワーブースト機能を搭載
  • グローバルアプリケーション向けに複数の単相および3相入力を含む
  • パネルスペース節約のための小型サイズを提供
  • 一般的な主電源障害、切り替えイベント、または負荷ピーク時の負荷電流をバッファリングする短時間ブースト機能用のバッファモジュールを提供
  • バックアップ電源用のデュアル電源管理のための冗長モジュールを提供

製品比較

 
1606-XLB
1606-XLE
1606-XLP
1606-XLS
入力電圧 単相 単相/多相 単相/多相 単相/多相
ワット範囲 36~480W 80~960W 15~100W 80~960W
複数出力電圧 24~28VDC あり あり あり
終端 ねじ、プッシュイン ねじ、プラグ、スプリング、プッシュイン ねじ、スプリング、プラグ ねじ、スプリング
自動入力選択 X X X X
パワーブースト   120%   150%/5s
DC OKリレー出力 X X   X
DC OK LEDインジケータ X X X X

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Product Profiles 文書
Bulletin 1606-XLE、XLP、XLS スイッチングモード電源 製品プロファイル 1606-PP003_-EN-P
Miscellaneous 文書
スイッチングモード&無停電電源装置パンフレット 1606-BR001_-EN-P
認証
認証
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CEマーク
  • C-Tick
  • cULusリスト
  • cURus
規格適合性
  • ABS/総勘定元帳/RINA(船舶用)
  • ATEX
  • クラス1 Div. 2(T3A)
  • CE
  • C-Tick
  • cULus
  • 米国電気工事規定クラス2
  • SEMI F47適合

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用電源
  5. Chevron LeftChevron Left 1606-XLSパフォーマンス