Loading

1606-XLE Essential
Allen-Bradley

当社のBulletin 1606-XLE エッセンシャル スイッチングモード電源は、12、24、48V DC出力で80~960W、120%パワーブースト付きでご利用いただけます。
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 1606-XLE エッセンシャル スイッチングモード電源は、12V、24V、48V DC出力で80~960Wの範囲で利用可能で、120%パワーブースト機能付きです。

新着情報は何ですか?

新しい外観と向上したパフォーマンス
  • 改良された設計により効率が向上し、パネル内の発熱が削減
  • 小型化された製品でパフォーマンスが向上
  • 温度定格の向上により、アプリケーションの柔軟性が向上
  • 新しい終端オプション:プッシュイン、スプリングクランプ、プラグ
  • 組み込み(型)の冗長性、コンフォーマルコーティング、リモートON/OFFの新オプション

  • プッシュイン、スプリングクランプ、プラグアンドスクリューなどの終端オプションを含む
  • 制御システムの信頼性確保に役立つ高MTBF仕様を提供
  • パネル内の発熱を低減する効率性を提供
  • 80~960W(24V DCで3.3~40A)の定格出力を含む
  • 負荷分散バージョンを含むオプションの冗長モジュールで高可用性アプリケーションに対応
  • コスト効果的な単相ソリューションを含む、グローバルアプリケーション向けの複数の単相および3相入力を提供 

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
スイッチングモード&無停電電源装置パンフレット 1606-BR001_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Recognized Component Canadian RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • CEマーク
  • cULusリスト
  • cULus認証
  • RCM
規格適合性
  • ABS/総勘定元帳/RINA(船舶用)
  • ATEX
  • CE
  • クラス1 Div. 2(T3A)
  • C-Tick
  • cULus
  • 米国電気工事規定クラス2
  • SEMI F47適合

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用電源
  5. Chevron LeftChevron Left 1606-XLE Essential