Loading

Bulletin 1607 ArmorPower On-Machine™電源
Allen-Bradley

当社のBulletin 1607-XT ArmorPower™ On-Machine™電源は、ライン損失による電圧降下が発生するアプリケーション、およびコンパクトなサイズ、高効率、信頼性が重要な用途向けです。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 1607-XT ArmorPower™ On-Machine™電源は、ライン損失による電圧降下が発生し、コンパクトなサイズ、高効率、信頼性が重要なアプリケーション向けです。50~200Wモデルで利用可能なこれらのIP67定格 電源は、On-Machine™および工場フロア設置において従来の エンクロージャ を排除するトレンドに対応しています。これらの電源は真空封入テクノロジでカプセル化されており、衝撃、振動、湿度に対する最大の抵抗を提供します。

  • IP67および米国電気工事規定Class 2定格を含む
  • 真空封入テクノロジを提供
  • クイックコネクタを含む
  • 滑らかな表面を提供し、洗浄に適している

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
On-Machine™電源仕様 1607-TD001_-EN-P
Product Profiles 文書
Bulletin 1607-XT ArmorPower On-Machine™電源 製品プロファイル 1607-PP001_-EN-P
認証
認証
UL Recognized Component Canadian and United States RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian and United States Requirements
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CEマーク取得、
  • cURus認定 — ファイル番号 E168663; ガイド番号 QQGQ2/QQGQ8、
  • UL認定 — ファイル番号 E56639; ガイド番号 NMTR

規格適合

  • 重要なシステム属性 C22.2 No. 14
  • 重要なシステム属性 C22.2 No. 60950-1
  • EN/IEC 60950
  • UL 508
  • UL 60950

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用電源
  5. Chevron LeftChevron Left Bulletin 1607 ArmorPower On-Machine™電源