Loading

1609-P産業用タワー
Allen-Bradley

Bulletin 1609-P産業用無停電電源装置は、産業用環境向けの強力な高密度二重変換オンラインUPSを装備しています。通常、これらのユニットは、タワー構成で組み立てられており、制御盤の外に設置されます。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

Bulletin 1609-P産業用無停電電源装置は、産業用環境向けの強力な高密度二重変換オンラインUPSを装備しています。 通常、これらのユニットは、タワー構成で組み立てられており、制御盤の外に設置されます。

  • ホットスワップ可能なバッテリパック
  • ラックコンバーチブルのオプション
  • ネットワーク管理機能(イーサネット、RS232)
  • 駆動時間の拡張
  • 二重変換オンライントポロジ
  • 電力範囲:3~10kVA (208Vおよび230Vのアプリケーションの場合)
  • 電力範囲:3kVA (120Vのアプリケーションの場合)

仕様

DownloadDownload
産業用タワー無停電電源装置の仕様のテクニカルデータ
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CSA認定 — ファイル番号LR1234
  • ULリスト — ファイル番号E190749、ガイド番号YEDU

標準準拠

  • CE
  • CSA C22.2、No. 107
  • FCC
  • UL 1778
補足情報をお探しですか?

CAD図面ファイルや3Dモデルなどの製品情報をさらに検索するには、製品カタログを使用してください。

製品カタログ
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用電源
  5. Chevron LeftChevron Left 1609-P産業用タワー