Loading

700-HBスクエアベースリレー
Allen-Bradley

これらのリレーは、HVAC、エレベーター、および自動車産業用途向けに設計されており、IEC密閉端子およびNEMA開放端子バージョンを提供しています。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
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
  • Allen-Bradley Bulletin 700-HB スクエアベースリレーは、HVAC、エレベーター、自動車産業用途向けに設計されています。
Allen-Bradley Bulletin 700-HB スクエアベースリレーは、HVAC、エレベーター、自動車産業用途向けに設計されています。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley Bulletin 700-HB スクエアベースリレーは、HVAC、エレベーター、自動車産業用途向けに設計されています。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 700-HB角型ベースリレーは、HVAC、エレベーター、自動車業界のアプリケーション向けに設計されています。 2種類のソケットが利用可能です。IECクローズドターミナル版とNEMAオープンターミナル版です。


  • ブレード型端子を含む
  • 2極双投または3PDTを含む
  • 15A、B300接点定格を提供
  • 標準ON/OFFフラグインジケータを含む
  • オプションの点灯ステータスインジケータ、プッシュテスト、 および手動オーバライドを含む
Essential Components
Essential Components
能力
能力
Essential Components
当社は、長年にわたって品質と耐久性が実証されたAllen-Bradley®の必須コンポーネントを提供しています。
当社のケイパビリティをご覧ください

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
Bulletin 700 汎用、割込む、ソリッドステート、および特殊リレー ブローシャ 700-BR018_-EN-P
認証
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UL Recognized Component Canadian RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian Requirements
UL RecognizedUL Recognized
  • CEマーク
  • 重要なシステム属性認証
  • cULusリスト — ファイル番号 E3125; ガイド番号 NLDX/NLDX7(上記のBulletin 700-HNソケットと併用時)
  • cULus認定 — ファイル番号 E3125; ガイド番号 NLDX2/NLDX8
  • UL認定 — ファイル番号 229473

 

規格適合

  • CSA C22.2 No. 14
  • EN 61810-1
  • UL 508

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用リレー&タイマ
  5. Chevron LeftChevron Left 700-HBスクエアベースリレー