Loading

700-HL端子台スタイルリレー
Allen-Bradley

これらの端子台リレーには、極あたり6.2mm幅のインターフェイスが含まれており、クイック接続により設置コストの削減に役立ちます。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(16)
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
  • 単一のグレー700-HLTN2端子台リレーを左前角度から見た図で、リレーの左側と上部に2つの配線接続があり、白いパネルインサートでマークされています。
  • 左前角度から見た、左側とリレー上部に2つのワイヤー接続があり、黒いパネルインサートでマークされた単一のグレー色700-HLSN2端子台リレー
  • 単一のグレー700-HLTN1端子台リレーを左前角度から見たもので、リレーの左側と上部に2つの配線接続があり、白いパネルインサートでマーカされています
単一のグレー700-HLTN2端子台リレーを左前角度から見た図で、リレーの左側と上部に2つの配線接続があり、白いパネルインサートでマークされています。
左前角度から見た、左側とリレー上部に2つのワイヤー接続があり、黒いパネルインサートでマークされた単一のグレー色700-HLSN2端子台リレー
単一のグレー700-HLTN1端子台リレーを左前角度から見たもので、リレーの左側と上部に2つの配線接続があり、白いパネルインサートでマーカされています
Chevron LeftChevron Left
単一のグレー700-HLTN2端子台リレーを左前角度から見た図で、リレーの左側と上部に2つの配線接続があり、白いパネルインサートでマークされています。
Chevron LeftChevron Left
単一のグレー700-HLSN1端子台リレーを左前角度から見たもので、リレーの左側と上部に2つの配線接続があり、黒いパネルインサートでマークされています。
左前角度から見た、左側とリレー上部に2つのワイヤー接続があり、黒いパネルインサートでマークされた単一のグレー色700-HLSN2端子台リレー
単一のグレー700-HLTN1端子台リレーを左前角度から見たもので、リレーの左側と上部に2つの配線接続があり、白いパネルインサートでマーカされています
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 700-HL端子台リレーは、様々な高密度絶縁および割込む用途で動作します。 幅6.2mmの薄型各極インターフェイスとクイック接続により、設置コストの削減に貢献します。スプリングクランプ端子 ベースオプションは、振動の影響を受ける用途に最適です。オプションの漏れ電流抑制回路設計により、TRIACコントローラ出力における誤動作コイルターンオンや接点非復帰の問題に対応します。700-HL-N次世代モデルは、組み込み(型)の漏れ電流抑制、広範囲制御電圧入力、およびオプションのプッシュイン式端子技術を提供します。 


  • 高密度割込むまたは絶縁アプリケーション用のリレーおよびソケット組み立てインターフェイスモジュールを含む
  • ねじ式および スプリングクランプ端子台ベースを含む。
  • 次世代バージョンでプッシュイン式端子台ベースを提供
  • 外部交換可能なリレーモジュールを含む
  • 組み込み(型)のリテーナークリップおよびスナップインマーカレバーを提供
  • 標準ステータスインジケータ、逆極性保護、サージ保護を提供
  • 漏れ電流抑制バージョンを提供
  • 次世代バージョンでは漏れ電流抑制組み込み(型)を含む
  • 危険な場所認証付きで利用可能
  • 1極(6A)および2極(10A)バージョン
必須コンポーネント
Main Image
能力
必須コンポーネント

当社のリレーとタイマーは Essential Components 製品ラインの一部です。これらの産業用基本部品が、設置の合理化、稼働時間の向上、メンテナンスの削減にどのように貢献し、コスト削減に役立つかについて詳しくご覧ください。 

当社のケイパビリティをご覧ください

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Product Profiles 文書
Bulletin 700-HL 2極端子台リレー製品ラインプロファイル 700-PP021_-EN-P
次世代端子台リレー製品ラインプロファイル 700-PP033_-EN-P
Miscellaneous 文書
Bulletin 700 汎用、中間、ソリッドステート、および特殊リレー ブローシャ 700-BR018_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CEマーク
  • cULusリスト — ファイル番号 E3125; ガイド番号 NLDX/NLDX7(Allen-Bradleyソケット付き)

規格適合

  •    重要なシステム属性 22.2
  •     EN61810-1
  •     EN60998-1
  •     EN60998-2-1
  •     ICS-2準拠
  •     NEMA IEE MAC準拠
  •     UL 508

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用リレー&タイマ
  5. Chevron LeftChevron Left 700-HL端子台リレー