Loading

700-P NEMA ヘビーデューティリレー
Allen-Bradley

これらのリレーは、時間遅延、ラッチングアタッチメント、重複、および論理必要接点を提供し、1つのリレーに組み合わせることができます。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
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
  • Allen-Bradley Bulletin 700-P、700-PH、700-PK重負荷リレーには、ユーザの特定のスイッチング要件を満たす4種類のコンタクトカートリッジがあります。
Allen-Bradley Bulletin 700-P、700-PH、700-PK重負荷リレーには、ユーザの特定のスイッチング要件を満たす4種類のコンタクトカートリッジがあります。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley Bulletin 700-P、700-PH、700-PK重負荷リレーには、ユーザの特定のスイッチング要件を満たす4種類のコンタクトカートリッジがあります。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 700-P、700-PH、700-PK ヘビーデューティリレーには、お客様の特定のスイッチング要件を満たす4種類のコンタクトカートリッジがあります。時間遅延、ラッチング取付け、オーバーラップ、およびロジックリードコンタクトを1つのリレーに組み合わせることで、カスタマイズされたアプリケーションソリューションを実現できます。


  • 頑丈な構造
  • NEMAおよびIEC規格
  • 最大600V AC/DC
  • アクセサリには以下が含まれます:アダプタデッキ、時間遅延、ラッチング、サージサプレッサ、取付けストリップ
  • マシンツールおよびその他の重負荷用途向け
  • リング端子に対応可能
  • ACリレーに一体型DINレールアダプタ
  • 指先安全保護が標準
  • 120V ACおよび24V DCで工場標準供給 - 現場組立用にユーザ設定可能
  • 現場でのカスタム構成用に全コイル電圧でブランクリレーが利用可能
Essential Components
Essential Components
能力
能力
Essential Components
当社は、長年にわたって品質と耐久性が実証されたAllen-Bradley®の必須コンポーネントを提供しています。
当社のケイパビリティをご覧ください

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Product Profiles 文書
Bulletin 700-P、-R、-RTC NEMA産業用リレー製品プロファイル 700-PP032_-EN-P
認証
認証
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • ABS
  • CEマーク
  • cULusリスト — ファイル番号 E14840; ガイド番号 NKCR/NKCR

規格適合

  • 重要なシステム属性 C22.2 No. 14
  • EN/IEC 60947-1, -5-1
  • UL 508

 

 

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用リレー&タイマ
  5. Chevron LeftChevron Left 700-P NEMA重負荷リレー