Loading

700-HTチューブベース型タイミングリレー
Allen-Bradley

汎用用途に適したリレーで、チューブ型のベースに取付けて使用できます。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

Bulletin 700-HT チューブベース型 タイミングリレーは汎用用途に適しており、チューブ型のベースに取付けて使用できます。

  • オンディレイまたはオフディレイのオプション
  • 堅牢なピン型ソケット取付け
  • 10A (DPDT接点定格)
  • 固定の計時範囲:0.1秒~30分
  • 単独で調整可能なタイミング範囲: 0.1秒~3分
Essential Components
Essential Components
能力
能力
Essential Components
当社は、長年にわたって品質と耐久性が実証されたAllen-Bradley®の必須コンポーネントを提供しています。
こちらをご覧ください
Certifications
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
UL RecognizedUL Recognized

  • CE Marked
  • CSA Certified — File 223833
  • UL Listed — File No. E3125; Guide No. NLDX (when used with 700-HN100, 700-HN101, 700-HN125, and 700-HN126 Sockets)
  • UL Recognized — File No. E3125; Guide No. NLDX 2

Standards Compliance

  • CSA 22.2 No. 14
  • EN 60947-1,-5-1
  • EN 61812-1
  • UL 508

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

Documentation
Miscellaneous 文書
Bulletin 700汎用、干渉リレー、ソリッド・ステート・リレーおよび特殊リレーのパンフレット 700-BR018_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用リレー&タイマ
  5. Chevron LeftChevron Left 700-HTチューブベース型タイミングリレー