Loading

700-HTAオルタネートリレー
Allen-Bradley

これらのリレーはコントローラとフィールドデバイスの間に介在するリレーとして機能し、一次負荷または二次負荷を選択するか、2つの負荷を交互に切り換えることができます。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
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
Bulletin 700-HTAオルタネートリレーは、コントローラとフィールドデバイスの間に介在するリレーとして機能します。オルタネート機能により、一次負荷または二次負荷を選択するか、2つの負荷を交互に切り換えることができます。このリレーは、ポンプ、圧縮器、空調、および冷却ユニットを使用するアプリケーションで使用できます。

  • 1~3台の制御スイッチ(フロートスイッチ、手動スイッチ、タイミングリレー、圧力スイッチ、その他の絶縁接点など)で動作
  • AC 12 V、24 V、120 V、または240 Vの動作を制御可能
  • 10A (1極または2極の出力構成)
  • 2つの ライトインジケータで出力リレーのステータスを表示
  • コンパクトなプラグイン式設計により、既存の業界標準の8ピンまたは11ピンの8極ソケットを使用可能
  • オプションの薄型セレクタスイッチにより1回のシーケンスでロック可能
Essential Components
Essential Components
能力
能力
Essential Components
当社は、長年にわたって品質と耐久性が実証されたAllen-Bradley®の必須コンポーネントを提供しています。
こちらをご覧ください
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UL RecognizedUL Recognized
  • CEマーク(EU低電圧指令に従う)
  • CSA認定 - ファイル番号223833
  • cULusリスト ファイル番号E3125、ガイド番号 NLDX/NLDX7 (700-HN100、700-HN101、700-HN125、および700-HN126ソケットを使用)
  • UL認可 —ファイル番号 E3125、ガイド番号N LDX2/NLDX8)

標準準拠

  • CSA 22.2 No.14
  • EN61812-1
  • UL 508

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

Documentation
Product Profiles 文書
Bulletin 700-HTA Alternating Relay Product Profile 700-PP024_-EN-P
Miscellaneous 文書
Bulletin 700汎用、干渉リレー、ソリッド・ステート・リレーおよび特殊リレーのパンフレット 700-BR018_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用リレー&タイマ
  5. Chevron LeftChevron Left 700-HTAオルタネートリレー