Loading

700-HX多機能デジタル
Allen-Bradley

確認しやすい反転透過型ステータスインジケータ表示を採用したリレーです。用途の柔軟性を考慮し、2つのモードが用意されています。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
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
Bulletin 700-HX多機能デジタル・タイミング・リレーでは、視認性の高い反転透過型 ステータス・インジケータ ・ディスプレイを採用して可読性を高めています。このリレーには、アプリケーションの柔軟性を高めるため、さらに2つのモードがあります。

  • デジタル・タイミング・リレー(LCDディスプレイ付き)
  • ソケットまたはパネル取付け式
  • 5A (B300、単極SPDT接点定格)
  • NEMA 4X/IP66 (洗浄アプリケーション用)
  • 10種類の機能またはモードを使用可能
  • フラッシュメモリ搭載、バッテリ不要
Essential Components
Essential Components
Essential Components
当社は、長年にわたって品質と耐久性が実証されたAllen-Bradley®の必須コンポーネントを提供しています。
Certifications
UL Recognized Component Canadian and United States RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • CE Certified
  • cURus — File No. E14843; Guide Nos. NRNTZ/NRNT8
  • RCM

Standards Compliance

  • CSA C22.2 No. 14
  • EN61010-1
  • EN 61326
  • UL 508
  • VDE0106/P 100

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

Documentation
Miscellaneous 文書
Bulletin 700汎用、干渉リレー、ソリッド・ステート・リレーおよび特殊リレーのパンフレット 700-BR018_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用リレー&タイマ
  5. Chevron LeftChevron Left 700-HX多機能デジタル