Loading

700-HJ磁気ラッチリレー
Allen-Bradley

エネルギーを節約するために照明の負荷や連続稼動用途を制御できるリレーです。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

Bulletin 700-HJ磁気ラッチ式リレーは、エネルギーを節約するために照明の負荷や連続稼動アプリケーションを制御します。

  • 10A (接点定格)
  • SPDTおよびDPDT
  • ブレード型クイックコネクト端子
Essential Components
Essential Components
能力
能力
Essential Components
当社は、長年にわたって品質と耐久性が実証されたAllen-Bradley®の必須コンポーネントを提供しています。
こちらをご覧ください
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CSA認定 — ファイル番号LR700026
  • UL認可 — ファイル番号E3125、ガイド番号 NLDX 2

標準準拠

  • CSA 22.2、No. 14
  • EN/IEC 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

Documentation
Miscellaneous 文書
Bulletin 700汎用、干渉リレー、ソリッド・ステート・リレーおよび特殊リレーのパンフレット 700-BR018_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用リレー&タイマ
  5. Chevron LeftChevron Left 700-HJ磁気ラッチリレー