Loading

サーキットブレーカ&回路および負荷保護
Allen-Bradley

回路および負荷保護製品は、ソレノイド、リレーコイル、パイロット機器、PLC出力、その他の接続装置の保護に役立ちます。
  1. 概要
  2. 製品
Open All Close All
概要
1489-Mサーマルマグネティックサーキットブレーカ3個セット
Allen-Bradley ロゴ

回路保護および負荷保護は、稼働時間の維持、装置の損傷防止、産業用電気システムの安全な運用の実現において重要な役割を果たします。サーキットブレーカやモータ回路用サーキットブレーカ、その他の回路保護機器に至るまで、これらのソリューションは過負荷、短絡、その他の異常な状態に対する効果的な電気回路保護を実現します。要求の厳しい産業環境向けに設計されたこのポートフォリオは、モータ保護、装置の長寿命化、メンテナンスの簡素化、そして制御アーキテクチャ全体にわたる可視性の向上をサポートします。

主な特長

Open All
Close All
産業用の信頼性を実現する設計

当社の回路保護部品は、精度と応答性を維持しながら、過酷な環境下でも性能を発揮するように設計されています。サーキットブレーカのラインナップは、要求の厳しい環境に適した強化設計が特長です。

協調保護アーキテクチャ

一体的に動作するよう設計されたデバイスにより、選択的協調とシステム全体の耐性の実現。

コンパクト・モジュール式の構造

モジュール式の設計は、コンパクトなパネルレイアウトと簡単な配線を実現し、保護構成時のエンジニアの柔軟性向上に貢献します。

安全第一のディスコネクトソリューション

機械式およびヒューズ付きディスコネクトスイッチは、装置の隔離をサポートし、メンテナンス中の安全な作業実施の維持をチームが行えるよう支援します。

スマート診断インサイト

複数の製品ファミリーにわたるオプションにより、予知保全戦略を支援するリアルタイムの故障、負荷、システムステータスデータの取得が可能です。

要求の厳しい産業用電力システム向けに特別設計された保護

精度、信頼性、制御アーキテクチャ全体でのシームレスな統合を実現するよう設計された保護装置により、装置を安全かつ効率的に稼働させます。

製品
サーキットブレーカ

Allen‑Bradley®サーキットブレーカは、高遮断容量、高速故障除去、耐久性に優れた構造を実現します。熱動電磁式、電子式、モータ保護式の各オプションにより、産業環境での性能を維持しつつ、幅広い用途に対応します。

サーキットブレーカ
製品
制御およびロードスイッチ

制御スイッチおよび負荷開閉器は、通常動作時に電気負荷の開閉および絶縁をサポートします。耐久性と使いやすい設計により、これらの機器はモータ、フィーダ、その他の工業用負荷の管理に役立ちます。シンプルな構造は、整理されたシステムレイアウトを実現し、要求の厳しい環境下でもオペレータに明確な制御を実現します。

制御およびロードスイッチ
製品
断路スイッチ

過酷な産業環境向けに設計された当社のディスコネクトスイッチは、メンテナンス時や緊急停止時の絶縁をサポートします。安全基準に準拠し、モータ制御センター、パネル、スタンドアロン筐体における柔軟性を実現するよう設計されています。

断路スイッチ
製品
電子回路保護モジュール

電子回路保護モジュールは、敏感な負荷および制御回路に対して正確かつ高速な回路保護を実現します。電流レベルを電子的にモニタすることで、これらのモジュールは強化された診断およびリセット機能を実現します。コンパクトでモジュール式の構造は、システムの透明性をサポートし、最新式の自動化アーキテクチャに適合します。

電子回路保護モジュール
製品
ヒューズホルダー

ヒューズホルダーは、産業用回路においてヒューズのハウジングを実現し、ヒューズを保護するための簡便な方法です。メンテナンスが容易になるよう設計されており、ヒューズの一貫した性能および交換手順をサポートします。その構造により、過電流保護を必要とする制御盤や配電用途に適しています。

ヒューズホルダー
製品
低電圧モータプロテクタ

精密なモータ過負荷保護のために設計されたこれらのモータプロテクタは、過負荷状態を監視し、効果的なモータ管理をサポートします。Allen‑Bradley®モータ制御ソリューション内での一体的な性能により、統合の効率化と一貫したユーザエクスペリエンスの維持を実現します。

低電圧モータプロテクタ
製品
モニタリレー

モニタリレーは、電圧、電流、位相バランス、周波数などの電気パラメータを継続的に監視します。異常な状態を早期に特定することで、装置の損傷防止を実現し、予期しない中断を回避します。これらのリレーはシステムの可視性を高め、幅広い産業用途における予知保全の実践と一体的に機能します。

モニタリレー
製品
サージプロテクタ&フィルタ

サージプロテクタとフィルタは、電圧過渡現象、電気的ノイズ、その他の電力品質障害から電気システムをシールドするのに役立ちます。これらは、感度の高い機器の安定した動作を支え、産業用電力システムにおける一貫した性能に寄与します。

サージプロテクタ&フィルタ

よりスマートで安全な運用のための強力な保護

貴社の装置の損傷を防ぎ、性能を最適化し、最も過酷な産業環境でもすべての電気回路を安心して稼働させるために設計されています。

  • モータコントローラ、コンタクタ、ソフトスタート、MCC
    モータコントローラ、コンタクタ、ソフトスタート、MCC
    モータコントローラ、コンタクタ、ソフトスタート、MCC
    スマート製造ソリューションで稼働時間、スループット、エネルギー節約を向上 – Allen-Bradleyモータコントローラ、コンタクタ、モータスタータ
  • 産業用制御製品
    産業用制御製品
    産業用制御製品
    ロックウェル・オートメーションの産業用制御製品は、ビジネスのパフォーマンスを向上します。ここで詳細をご覧ください。
  • 産業用安全製品
    産業用安全製品
    産業用安全製品
    当社の安全製品およびソリューションは、機械の機能的動作を改善し、貴社の人員の安全性、動作効率、生産性の向上に貢献します。
  • 産業用電源
    産業用電源
    産業用電源
    切換えモード電源や産業用無停電電源装置からトランスまで、すべての製品は信頼性と確実な動作の実現を目指して設計されています。

産業用電気システムへの応用

回路保護およびモータ保護ソリューションは、幅広い産業用電気システムにおいて重要な役割を果たします。制御盤やモータ制御センタから生産設備、施設の配電ネットワークに至るまで、これらの機器は、ダウンタイム、装置の損傷または安全上のリスクにつながる電気的フォルトから人員、設備およびプロセスを保護します。

制御盤と自動化システム

最新式の自動化システムは、協調された回路保護により信頼性の高い動作の維持とシステムの可用性のサポートを実現します。サーキットブレーカ、モニタリレー、電子保護モジュール、ディスコネクトスイッチは、制御盤、PLC、ドライブ、その他の重要な自動化コンポーネントを過負荷、短絡、異常な状態から保護するのに役立ちます。協調された保護戦略は、トラブルシューティングの簡素化や、より耐性のある産業運用のサポートにもつながります。

電動機駆動機器

モータは、コンベヤ、ポンプ、ファン、コンプレッサ、処理装置など、産業施設における最も重要な資産の多くに動力を供給しています。効果的なモータ保護は、過負荷、位相インピーダンス、短絡、その他の性能に影響を与えたり予期しない故障につながる可能性のある運転条件から、これらの資産を保護するのに役立ちます。モータ回路用サーキットブレーカ、低圧モータプロテクタ、および関連する回路保護機器は、装置の信頼性をサポートし、稼働時間の向上と保守効率の改善に貢献します。

施設の配電と産業インフラ

産業用電気システムには、配電ネットワークおよび接続された装置全体にわたる安全な運用を実現できる回路保護ソリューションが必要です。回路保護装置は、フォルトを隔離し、電気的ノイズの影響を制限し、システム全体の導通を維持するのに役立ちます。これらのソリューションは、装置の損傷およびインフラの保護を実現することで、より安全かつ効率的な産業運用に貢献します。

産業用サーキットブレーカのよくある質問

アプリケーションに最適な回路保護デバイスを選定するにはどうすればよいですか?

適切な保護装置の選択は、システム電圧、負荷タイプ、利用可能なフォルト電流、協調の必要性などの要因によって決まります。製品ラインナップには、モータ保護、分岐回路保護、装置の絶縁のためのオプションが含まれています。システム図面を確認し、製品選択ツールを使用することで、適切な選択肢を絞り込むことができます。

協調保護ソリューションにはどのようなメリットがありますか。

協調保護ソリューションは、故障に最も近いデバイスが最初に応答するように設計されており、不要なシステム中断を制限し、より広範囲な電力損失を回避するのに役立ちます。このアプローチは、システム全体の信頼性、保守効率、明確な故障の分離をサポートします。Allen‑Bradleyデバイスは、一体的に動作するように設計されており、エンジニアリングの効率化やトラブルシューティングの簡素化を実現します。詳細は、サーキットブレーカおよびモータ保護製品ページをご覧ください。

ディスコネクトスイッチとサーキットブレーカは異なる目的で使用されます。 **ディスコネクトスイッチを使用する場合:** - メンテナンスや修理のために機器を電源から完全に切り離す必要がある場合 - 目視で確認できる明確な切断ポイントが必要な場合 - 過電流保護が不要で、単に電気回路の開閉が必要な場合 - HVAC機器、ポンプ、その他の大型機器の近くに設置する場合 **サーキットブレーカを使用する場合:** - 過電流や短絡からの回路保護が必要な場合 - 頻繁にオン/オフを切り替える必要がある場合 - 配電盤やサブパネルで使用する場合 多くの場合、両方が一体的に使用されます。サーキットブレーカが回路保護を実現し、ディスコネクトスイッチが安全な切断ポイントを実現します。地域の電気規定により、特定の用途でどちらが必要かが定められています。

ディスコネクトスイッチは、ロックアウト/タグアウト手順や装置メンテナンス前の隔離確立に一般的に使用されます。サーキットブレーカは過電流保護を実現しますが、すべての管轄区域で隔離要件を満たすとは限りません。多くのシステムでは、安全性および運用上のニーズを満たすために両方のデバイスを併用しています。規格固有の詳細は、Disconnect Switches製品ページをご参照ください。

低電圧モータプロテクタはどのようにシステムの稼働時間を向上させるのでしょうか。

低電圧モータプロテクタは、過負荷、位相インピーダンス、過度の加熱などの状態をモニタします。問題を早期に検出し適切に対応することで、モータ保護をサポートし、予期しない中断を抑制することができます。統合された診断により、保守チームは装置の再起動前に根本原因を特定することができます。

これらの製品は、既存のロックウェル・オートメーション制御システムと互換性がありますか。

Allen‑Bradley保護装置は、モータ制御センタ、ドライブ、過負荷リレー、工業制御盤全体での互換性を考慮して設計されています。標準的な配線方法に対応し、利用可能な場合は、既存の自動化アーキテクチャに統合可能なデジタルアドオンもサポートします。

モータサーキットブレーカとは何か、また産業システムでどのように使用されるか? モータサーキットブレーカ(MCB)は、モータ回路専用に設計された回路保護装置で、以下の機能を持ちます。 **主な機能** - 過負荷保護 - 短絡保護 - モータの手動開閉 - 欠相保護 **産業システムでの使用方法** 1. **モータの保護** - モータを過電流や短絡から保護します。 2. **制御盤への組み込み** - 配電盤やモータ制御センタ(MCC)に設置されます。 3. **メンテナンス時の安全確保** - モータを安全に切り離すことができます。 4. **複数モータの管理** - 各モータに個別の回路保護を実現します。 モータサーキットブレーカは、通常のサーキットブレーカと異なり、モータの始動時の突入電流に耐えられるよう設計されており、産業用モータ保護に不可欠な装置です。

モータ回路用サーキットブレーカは、電動機の短絡保護および過負荷保護の両方を実現するために設計された特殊な回路保護装置です。標準的なサーキットブレーカとは異なり、モータ回路用サーキットブレーカは、始動時の高い突入電流を含むモータ特有の動作特性に対応するよう設計されています。過負荷、欠相、フォルト状態による装置の損傷を防ぐことで、モータ保護において重要な役割を果たします。モータ回路用サーキットブレーカは、産業施設全体のモータ制御センター、制御盤、自動化生産設備で一般的に使用されています。

産業用途において、サーキットブレーカはどのように回路保護を実現しますか?

サーキットブレーカは、過負荷や短絡などの異常な状態が発生した際に電気の流れを自動的に遮断することで、回路保護を実現します。産業環境において、サーキットブレーカは過大な電流によって生じる装置の損傷、導体および電気システムの損傷から保護します。故障を迅速に隔離することで、ダウンタイムの低減、安全性の向上、自動化および配電システム全体にわたる信頼性の高い運用のサポートに貢献します。

アプリケーションに適した回路保護デバイスの選択方法

適切な回路保護装置の選択は、システム電圧、負荷特性、利用可能なフォルト電流、環境条件、協調要件など、いくつかの要因に依存します。異なる回路保護装置は、モータ、制御回路、配電システムなど、特定のタイプの装置を保護するように設計されています。アプリケーション要件と保護目的を評価することで、サーキットブレーカ、モータプロテクタ、モニタリレー、またはその他の保護ソリューションのどれが最も適切かを判断するのに役立ちます。

産業制御システムや自動化環境において、回路保護装置はどのように使用されているのでしょうか。

回路保護デバイスは、制御盤、PLC、ドライブ、センサ、その他の重要な自動化コンポーネントを電気のフォルトや異常な状態から保護するのに役立ちます。工業制御システム内において、これらのデバイスはフォルトの分離、感度の高い装置の保護、システムの可用性維持を支援することで、信頼性の高い動作をサポートします。自動化アーキテクチャ全体に回路保護デバイスを統合することで、製造メーカは装置の信頼性を向上し、トラブルシューティングの簡素化を実現できます。

過負荷保護は、電気回路に流れる電流が定格値を超えた場合に回路を自動的に遮断する仕組みです。主な動作原理は以下の通りです。 **サーキットブレーカの過負荷保護機構** 1. **熱動式(サーマル)保護** - バイメタル(2種類の金属板)が電流による熱で曲がる - 過電流が一定時間続くと、バイメタルが変形して接点を開く - 緩やかな過負荷に対応 2. **電磁式(マグネティック)保護** - 電磁コイルに大電流が流れると強い磁力が発生 - 磁力がトリップ機構を作動させて瞬時に回路を遮断 - 短絡などの急激な過電流に対応 3. **電子式保護** - 電流センサとマイクロプロセッサで電流を監視 - 設定値を超えると電子的にトリップ信号を出力 - 高精度で調整可能 **保護の特性** - 時限特性:過電流の大きさに応じて遮断時間が変化 - 選択性:適切な箇所のサーキットブレーカのみが動作 - 協調性:複数の保護装置が一体的に動作 これにより、配線の過熱や装置の損傷、火災を防止します。

過負荷保護は、電流が安全な動作レベルを超えて一定期間持続した場合を検知するように設計されています。過負荷サーキットブレーカは電流の流れを監視し、過剰な電流が過熱や装置の損傷を引き起こす可能性がある場合に自動的に電気回路を遮断します。サーキットブレーカの過負荷保護は、モータ、導体、その他の接続された機器を熱ストレスから保護し、工業制御の電気のシステムの安全な運用をサポートします。用途に応じて、過負荷保護は熱式、磁気式、または電子式のセンシング技術によって実現される場合があります。

適切なリソースとサポートでプロセスを簡素化

テクニカル・ドキュメンテーション・センター
技術仕様書、マニュアル、インストール手順書。

リモート技術サポート
製品スペシャリストによるリアルタイムオンラインおよび電話サポート。

PartnerNetwork
業界をリードするエンジニアリングスペシャリストとサプライヤーのチーム。

文書ライブラリ
Rockwell Automation、FactoryTalk、Allen‑Bradley製品、サービス、ソリューションをサポートする出版物。

ナレッジベース
様々な製品と技術に関する質問と回答のデータベース。

今すぐRockwell Automationエキスパートとつながる

より迅速な立ち上げ、リスク軽減、結果の最大化をサポートします。一緒によりスマートに構築しましょう。

お問い合わせ

貴社のアクティビティに基づく

Loading
Loading
Loading
Loading
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(7)
回路および負荷保護 Chevron UpChevron Up
Circuit Breakers Chevron UpChevron Up
Disconnect Switches Chevron UpChevron Up
Low Voltage Motor Protectors Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
140MT MPCB
当社のBulletin 140MTモータ保護用サーキットブレーカ(MPCB)は、45Aまでの磁気短絡保護および熱過負荷保護を実現し、コスト削減に貢献します。
140Gモールドケース回路ブレーカ
140G回路遮断器
当社のBulletin 140Gモールドケース回路ブレーカーは、10~3000Aの範囲で9種類の異なるフレームサイズを提供しています。
黒いハンドル付きの黒いロータリ式オペレータの右側面図
140G ドア貫通型ロータリ式オペレータ
簡素化されたパネルの組み立てと操作により、パネルドアが開いているか閉じているかに関わらず、保護サーキットブレーカを制御し、機能を維持することができます。
1489-m熱磁気回路遮断器
1489-M 熱磁気回路遮断器
これらの回路ブレーカーは極端な周囲条件に最適で、高速遮断時間を特徴とし、優れた衝撃および振動抵抗を備えています。
188-J地域規格に適合したサーキットブレーカ
これらのサーキットブレーカは、遮断時間が早く耐衝撃と耐振性が高いという特長を備えています。
1492-mc 熱磁気サーキット・ブレーカ
1492-MC サーモマグネティック・サーキット・ブレーカ
これらの回路遮断器は熱トリップおよび磁気トリップ動作を組み合わせており、導体および接続機器に対して正確な過負荷保護および短絡保護を提供します。
1492-spm補助保護装置
1492-SPM 補助保護装置
これらの補助保護装置は電流制限であり、配線およびバスバーの柔軟性のためのデュアル端子を備えています。
1492-rcda 残留電流遮断器
1492-RCDA 残留電流遮断器
これらの装置は地絡への漏れを検出して遮断し、露出した人員の負傷や機器の損傷を防ぐのに役立ちます。
1492-GH 高密度回路ブレーカ
これらの回路遮断器は、2つのセンシングシステムの利点を組み合わせるために、熱磁気部分と磁気トリップ機能を組み込んでいます。
1492-d dc高電圧小形回路遮断器
1492-D DC高電圧小型回路遮断器
これらの回路ブレーカーは、高電圧DC回路の過電流および短絡保護を提供し、デュアル端子を備え、最大4本のワイヤに対応するマルチワイヤ定格となっています。
Bulletin 140UT モールド・ケース・サーキット・ブレーカは、ロック可能なノブと短絡トリップインジケータフラグを示しています
140UT モールド・ケース・サーキット・ブレーカ
これらは固定短絡および過電流保護を提供する電流制限サーキットブレーカで、2極および3極デバイスに対して高い遮断定格を提供し、240Vおよび480Y/277Vでの逆送電に適しています。
Bulletin 140MT-D9Nモータ回路プロテクタは、ロック可能なノブ、トリップテストスイッチ、トリップインジケータを示しています。
140MT MCP
当社のBulletin 140MTモータ回路保護装置(D9Nバージョン)は、40Aまで定格されており、コンタクタおよび過負荷リレーと組み合わせて使用できます。
140mg mcp
140MG MCP
これらの機器は、モータ分岐回路の切り離し手段、分岐回路および短絡磁気保護、手動スイッチングを提供します。これらの機器の定格は3~1200Aです。
140mp mpcb
140mp mpcb
当社のBulletin 140MPモータ保護回路遮断器は、32Aまでの磁気短絡および熱過負荷保護を提供し、400Vでの遮断定格は最大100kAです。
140MG MPCB
これらの回路遮断器は、モータ分岐回路の開閉手段、分岐回路および短絡磁気保護、過負荷熱保護、手動スイッチングを提供できます。
3台の194R非可視ブレードロータリ式ディスコネクトスイッチ
194R ヒューズ付きおよびヒューズなし
これらのスイッチは20~1250Aのヒューズ付きおよびヒューズなしバージョンを提供しており、エンクロージャ付きまたはエンクロージャなしで注文できます。
3台の194Uロータリ式ディスコネクト
194U 非ヒューズ式ロータリ式ディスコネクトスイッチ
これらのスイッチは、お客様独自のヒューズブロックの使用を可能にする30~160Aの非ヒューズ版でご利用いただけます。
Allen-Bradley 1494G 危険な場所用安全断路スイッチ
1494G 危険な場所
当社のBulletin 1494G危険な場所用安全断路スイッチは、30A、60A、100Aのアプリケーションに使用できます。
Allen-Bradley 1494G 重工業用安全ディスコネクトスイッチ
1494G重工業用安全ディスコネクトスイッチ
当社のBulletin 1494G重工業用安全断路スイッチは、30~600Aのスイッチ定格を提供します。Type 3R/4/12塗装金属、Type 4/4Xスチール、およびType 4/4X非金属エンクロージャでご利用いただけます。
2台の1494H-HL安全回転式ディスコネクトスイッチ
1494Hインダストリアル
当社のBulletin 1494H産業用およびBulletin 1494HL汎用安全ディスコネクトスイッチは、産業用および重商業用アプリケーション向けに設計されており、「モータ」ディスコネクトスイッチアプリケーションでも使用できます。
Allen-Bradley 1494U ユニバーサル切断スイッチ
1494U ユニバーサル
当社のBulletin 1494U汎用断路スイッチは、ナイフブレード断路設計によるONまたはOFFの視覚的な表示の追加レベルを提供します。
Allen-Bradley Bulletin 1491ヒューズブロック
1491ヒューズブロック
当社のBulletin 1491ヒューズブロックは、汎用アプリケーション向けに設計されています。これらのブロックのベース(フェノール樹脂またはポーセリン)は、頑丈な構造で、取付けと配線が容易です。
1692ブロック式電子回路保護
1692ブロック形電子回路保護
弊社のBulletin 1692電子回路保護モジュールは、24VDC切換えモード電源の二次回路を保護します。
1694モジュール式電子回路保護装置
1694 モジュール式電子回路保護装置
当社のモジュール式のBulletin 1694電子回路保護装置は、24VDCスイッチモード電源の二次回路を短絡または過負荷から保護します。IO-Link対応バージョンは、制御システムの状態をリアルタイムで把握できます。
140Fヒューズホルダー
Bulletin 140Fヒューズホルダーは、ULクラスCCまたはミジェットヒューズおよびIEC 10×38mmヒューズに対応しており、ヒューズ溶断表示付きまたは無しでご利用いただけます。
1492-FB ヒューズホルダー
当社のヒューズホルダーは、クラスCC、J、およびミジェットヒューズの挿入において、安全で便利な手段を提供します。
193台のIEC E300電子過負荷リレー
193 IEC E300リレー
当社のBulletin 193/592 E300™(ネットワーク対応)およびE200™(非ネットワーク)は、モジュール式の設計、通信オプション、診断情報、簡素化された配線、Logix技術への統合を提供します。
4個のグループ、様々なサイズの正面向きE100電子過負荷リレー。193-1EEAF
193 IEC E100リレー
当社のE100電子過負荷リレーは、次世代のベーシック層電子過負荷リレーです。これらのリレーには、お客様のモータ保護投資をより良く保護するための強化された機能が含まれています。
193 IEC e1 Plus電子過負荷リレー
193 IEC E1 Plus電子過負荷リレー
弊社のBulletin 193 IECおよび592 NEMA E1 Plus電子過負荷リレーは製造中止となり、販売を終了いたしました。お客様の移行をサポートするため、弊社のE100電子過負荷リレーへの移行をお勧めいたします。
193-T1 IEC バイメタル標準
193-T1 CT IEC バイメタル標準
弊社のBulletin 193-T1 IECバイメタル過負荷リレーは、Bulletin 100-CコンタクタおよびBulletin 104-C可逆コンタクタでの使用を目的として設計されています。
193-k IECバイメタル小型
193-K IEC バイメタル小型
当社のBulletin 193-K IECミニチュアバイメタル過負荷リレーは、Bulletin 100-KコンタクタおよびBulletin 104-K可逆コンタクタでの使用向けに設計されています。これらの熱過負荷リレーには、欠相状態に対する感度のための差動機構が含まれています。
592NEMA共晶合金
592 NEMA共晶合金
Bulletin 592共晶合金過負荷リレーは熱動型デバイスです。
809s電流モニタ
809S電流モニタ
当社のBulletin 809S電流モニタリレーは、不足電流および過電流検出機能と、お客様のモータ制御回路に簡単に追加・適用できる補助保護機能を提供します。
813s電圧モニタ
813S電圧モニタ
当社のBulletin 813S電圧モニタリレーは、モータ制御回路に簡単に追加・適用できる最先端の補助保護機能を提供します。
814s電力モニタ
814S電力モニタ
当社のBulletin 814S力率モニタリレーおよび電力(kW)モニタリレーは、モータ制御回路に簡単に追加・適用できる最先端の補助保護機能を提供します。
817s サーミスタモニタ
817S サーミスタモニタ
当社のBulletin 817Sサーミスタモニタリレーは、過温度状態から機器を保護し、モータ制御回路に簡単に追加・適用できる補助的なモータ保護機能を提供します。
4983-DC サージプロテクタおよびフィルタ
Bulletin 4983-DC DINレールフィルタおよびSPDは、フィルタとSPDを組み合わせたものです。この装置は、一つの小型パッケージで過渡保護とノイズ保護を提供します。
4983-pfパネル取付けフィルター
4983-PF パネルマウントフィルター
当社のBulletin 4983-PFパネル取付けフィルターはノイズ保護を提供します。
4983-dsサージプロテクタ
4983-DS サージプロテクタ
当社のBulletin 4983-DS DINレールACサージ保護デバイスは並列に接続され、MOVを使用して高電圧サージをクランプします。
4983-dh 重負荷サージプロテクタ
4983-DH ヘビーデューティサージプロテクタ
Bulletin 4983-DH 重負荷ACサージプロテクタは、高エネルギー バリスタ(MOV)ネットワークとガス放電管を組み合わせることで、より高い保護レベル、寿命、漏れ制御を実現します。
4983-dd データラインサージプロテクター
4983-DD データラインサージプロテクター
当社のBulletin 4983-DD DINレール データラインサージ保護デバイスは、産業用通信ネットワークを保護します。
194eロードスイッチ
194E負荷開閉スイッチ
当社のBulletin 194E負荷開閉器は、ローカルモータ絶縁およびディスコネクトスイッチ用途での使用を目的として設計されています。
193l制御および負荷スイッチ
194L制御・負荷切換え器
当社のBulletin 194L制御・負荷開閉器は、柔軟性があり、適応性に優れ、時間と空間を節約するデバイスです。
140u回路ブレーカ
140U回路ブレーカ
弊社のBulletin 140Uモールド・ケース・サーキット・ブレーカは製造中止となり、販売を終了いたしました。弊社のBulletin 140UTモールド・ケース・サーキット・ブレーカへの移行をお勧めいたします。
140mモータ回路保護装置
140M MCP
Rockwell Automationは、2022年3月をもって、当社のBulletin 140Mモータ回路保護装置の製造を中止し、販売を終了することをお知らせします。当社のBulletin 140MTモータ回路保護装置への移行をお勧めします。
140m IEC回路遮断器
140M IEC回路遮断器
弊社のBulletin 140Mモータ保護回路ブレーカは製造中止となり、販売を終了いたしました。弊社のBulletin 140MTモータ保護回路ブレーカへの移行をお勧めいたします。
825-p モジュール式の保護システム
825-P モジュール式の保護システム
弊社のBulletin 825-P モジュール式の保護システムは製造中止となり、販売は終了しております。お客様にはE300電子式過負荷リレーへの移行をお勧めいたします。
bulletin 857 モーター・フィーダー保護
Bulletin 857 モーター・フィーダー保護リレー
当社の中電圧 Bulletin 857 モーター・フィーダー保護リレーは製造中止となり、販売を終了いたしました。より最新式の技術への移行をサポートするツールをご用意しております。
Bulletin 865モータ・フィーダ保護リレー
高圧Bulletin 865モータ・フィーダ保護リレーは、製造を中止し、販売を終了しています。最新テクノロジへの移行をお手伝いするツールをご用意しています。
1494R奥行き可変
Bulletin 1494R奥行き可変ドア取付け型ロータリ式ディスコネクトスイッチは製造を中止し、販売を終了しています。これに伴い、Bulletin 194Rロータリ式ディスコネクトスイッチへの移行をお勧めします。
1494Cケーブル操作式
Bulletin 1494Cケーブル操作式ディスコネクトスイッチは製造を中止し、販売を終了しています。Bulletin 1494U汎用ディスコネクトスイッチへの移行をお勧めします。
Allen-Bradley 1494V 可変深度フランジ取付け断路スイッチ
1494V可変深度
弊社のBulletin 1494V可変深度フランジ取付断路スイッチは製造中止となり、販売を終了いたしました。お客様には、弊社のBulletin 1494Uユニバーサル断路スイッチへ移行することをお勧めいたします。
Allen-Bradley 1494F 固定深度フランジ取付断路スイッチ
1494F 固定深さ
弊社のBulletin 1494F固定深度フランジ取付断路スイッチは製造中止となり、販売を終了いたしました。お客様には、弊社のBulletin 1494Uユニバーサル断路スイッチへの移行をお勧めいたします。
1494Uディスコネクトスイッチ・ロッド作動のインストレーションインストラクション・ビデオ
Learn how to install Allen-Bradley's 1494U disconnect switch and rod efficiently. Enhance your machinery safety today with our step-by-step video guide.
フレックス・ケーブル・フランジ型取付けオペレータの取付け
Bulletin 140Gモールド・ケース・サーキット・ブレーカへのフレックス・ケーブル・フランジ型取付けオペレータの取付け方法を段階的に説明したビデオチュートリアル。
回転式操作機構の取付け
Bulletin 140G HおよびJフレーム・モールド・ケース・サーキット・ブレーカへの回転式操作機構の取付け方法を段階的に説明したビデオチュートリアル。
不足電圧開放アクセサリの取付け
140G HおよびJフレーム・モールド・ケース・サーキット・ブレーカ用不足電圧開放アクセサリの取付け方法を段階的に説明したビデオチュートリアル。
モールド・ケース・サーキット・ブレーカのファミリーの概要
アクセサリからオペレータまで、モールド・ケース・サーキット・ブレーカのファミリーの概要をご覧ください。
補助接点の取付け
Bulletin 140G HおよびJフレーム・モールド・ケース・サーキット・ブレーカへの補助接点の取付け方法を段階的に説明したビデオチュートリアル。
シャントトリップの取付け
Step-by-step video tutorial for installing shunt trips on Allen-Bradley Bulletin 140G circuit breakers.
トリップユニットの取付け
Bulletin 140G HおよびJフレーム・モールド・ケース・サーキット・ブレーカへのトリップユニットの取付け方法を段階的に説明したビデオチュートリアル。
UVリリースの取付け
Bulletin 140G GおよびH、I、Jフレーム・モールド・ケース・サーキット・ブレーカへのUVリリースの取付け方法を段階的に説明したビデオチュートリアル。
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
  4. Chevron LeftChevron Left サーキットブレーカ&負荷保護