Loading

1494U ユニバーサル
Allen-Bradley

当社のBulletin 1494U汎用断路スイッチは、ナイフブレード断路設計によるONまたはOFFの視覚的な表示の追加レベルを提供します。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(24)
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
  • Allen-Bradley 1494U ユニバーサル切断スイッチ
Allen-Bradley 1494U ユニバーサル切断スイッチ
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 1494U ユニバーサル切断スイッチ
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 1494U汎用断路スイッチは、ナイフブレード断路設計によるONまたはOFFの視覚的な表示の追加レベルを提供します。これらのスイッチは、1つの製品ラインでUL、重要なシステム属性(CSA)、およびCE認定を取得しています。30~600Aのサイズで、ヒューズ保護なしまたはヒューズ付きバージョンから選択できます。これらの汎用断路スイッチは独自で、現場でロッドまたはケーブル操作用に接続できます。ケーブルオプションを選択すると、ハンドルの位置に関係なく、パネル内の任意の場所にスイッチを取り付ける柔軟性も得られます。


  • スイッチのON/OFFを一目で判断できる視認性の高いブレード設計を採用
  • 同一スイッチをねじロッドまたはケーブル機構に接続可能で、在庫削減を実現
  • パネルスペースを最大50%削減
  • 印刷版とビデオ版の両方で簡単な説明書付きのモジュール式のコンポーネントを含む
  • より高い柔軟性と曲げ直径の縮小を提供
  • 相バリアとライン・ロード表示をスイッチボディに統合
  • 別途取り付け可能なヒューズブロックを提供
ビデオ
1494U 機能および利点の概要
ビデオ
1494U保護カバー取付説明書
ビデオ
/1494U 断路スイッチ取付説明書
ビデオ
1494U断路スイッチロッド操作取付説明書
ビデオ
1494U断路スイッチフレックスケーブル取付説明書

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Product Profiles 文書
Bulletin 1494U ユニバーサル可視ブレード断路スイッチ 製品ラインプロファイル 1494U-PP001_-EN-P
Miscellaneous 文書
ロータリー・可視ブレード断路スイッチ ブローシャー 194R-BR001_-EN-P
認証
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification

CEマーク取得

重要なシステム属性認証

UL規格適合

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left サーキットブレーカ&負荷保護
  5. Chevron LeftChevron Left 1494U ユニバーサル